Page top

CK□M-CPU1□1 形式一覧

プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3M/CK5M CPUユニット

プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3M/CK5M CPUユニット CK□M-CPU1□1

サーボサイクル最速25μs/5軸の高速多軸制御による高精度加工を実現

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 34 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
プログラマブル多軸モーションコントローラ CPUユニット, Ethernetポート 100BASE-TX(IEEE 802.3) 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 479,160 カートに追加
プログラマブル多軸モーションコントローラ CPUユニット, Ethernetポート 100BASE-TX(IEEE 802.3), EtherCATポート接続時の最大制御軸数 4軸 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 559,020 カートに追加
プログラマブル多軸モーションコントローラ CPUユニット, Ethernetポート 100BASE-TX(IEEE 802.3), EtherCATポート接続時の最大制御軸数 8軸 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 645,530 カートに追加
アナログ入力ユニット, 入力レンジ-10~+10V, 4点入力 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 143,740 カートに追加
アナログ入力ユニット, 入力レンジ-10~+10V, 8点入力 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 177,020 カートに追加
多軸モーションコントローラ 軸インタフェースユニット, DA出力(TrueDAC), NPN 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 299,470 カートに追加
多軸モーションコントローラ 軸インタフェースユニット, DA出力(TrueDAC), PNP 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 299,470 カートに追加
軸インタフェースユニット, 正弦波エンコーダ/シリアルエンコーダ, DirectPWM出力, NPNタイプ 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 352,710 カートに追加
増設マスタユニット 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 66,550 カートに追加
デジタル入出力ユニット, 16点入力16点出力, NPNタイプ 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 110,470 カートに追加
多軸モーションコントローラ 電源ユニット 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 36,600 カートに追加
CPUユニット, メモリ容量 RAM: 2GB 内蔵フラッシュメモリ: 4GB, EtherCAT 制御軸最大16軸 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 771,980 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
多軸モーションコントローラ 軸インタフェースユニット, DA出力(FilteredPWM), NPN 受注生産機種 オープン価格 ¥ 258,210 カートに追加
多軸モーションコントローラ 軸インタフェースユニット, DA出力(FilteredPWM), PNP 受注生産機種 オープン価格 ¥ 258,210 カートに追加

全商品 34 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。