GX-JC03
|
EtherCAT分岐スレーブ, ポート数 3 |
¥ 19,800
|
¥ 21,780
|
標準在庫機種 |
|
|
GX-JC06
|
EtherCAT分岐スレーブ, ポート数 6 |
¥ 36,500
|
¥ 40,150
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-ECC203
|
EtherCATカプラユニット, I/O電源最大電流 10A, NXユニット電源消費電力: 1.25W以下 |
¥ 35,500
|
¥ 39,050
|
標準在庫機種 |
|
|
PFP-100N
|
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
¥ 910
|
¥ 1,000
|
標準在庫機種 |
|
|
PFP-100N2
|
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm |
¥ 1,180
|
¥ 1,290
|
標準在庫機種 |
|
|
PFP-50N
|
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
¥ 505
|
¥ 550
|
標準在庫機種 |
|
|
PFP-M
|
エンドプレート |
¥ 77
|
¥ 84
|
標準在庫機種 |
|
|
W4S1-05D
|
産業用スイッチングハブ, ポート数: 5, 電源用コネクタ付属 |
¥ 30,500
|
¥ 33,550
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-AMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m |
¥ 6,700
|
¥ 7,370
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m |
¥ 4,650
|
¥ 5,110
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m |
¥ 7,300
|
¥ 8,030
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m |
¥ 6,800
|
¥ 7,480
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m |
¥ 5,100
|
¥ 5,610
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m |
¥ 7,800
|
¥ 8,580
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m |
¥ 7,150
|
¥ 7,860
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-DM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 2m |
¥ 6,050
|
¥ 6,650
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-DMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 2m |
¥ 8,900
|
¥ 9,790
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-DMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m |
¥ 7,900
|
¥ 8,690
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-EM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 3m |
¥ 7,050
|
¥ 7,750
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-EMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 3m |
¥ 9,800
|
¥ 10,780
|
標準在庫機種 |
|
|