本体

形式 日本国内
向け
NPN/PNP切替式(COM2) 形E8PC-010SD 形E8PC-100SD 形E8PC-400SD
NPN/PNP切替式(COM3) 形E8PC-010ST 形E8PC-100ST 形E8PC-400ST
海外向け NPN/PNP切替式(COM2) 形E8PC-010SD-E 形E8PC-100SD-E 形E8PC-400SD-E
NPN/PNP切替式(COM3) 形E8PC-010ST-E 形E8PC-100ST-E 形E8PC-400ST-E
圧力監視
*1
定格圧力範囲 -0.1~+1MPa 0~+10MPa 0~+40MPa
表示可能範囲 -0.20~+1.100MPa -0.10~+11.00MPa -0.10~+44.00MPa
耐圧力 *2 4MPa 30MPa 50MPa
破壊圧力 8MPa 60MPa 80MPa
表示分解能 0.001MPa 0.01MPa 0.01MPa
対応流体温度 *3 -20~+100℃(氷結・結露しないこと)
圧力応答時間 *4 制御出力:3~6000ms 選択
アナログ出力:設定値+2ms(90%応答)
圧力監視精度 ±1.0% of F.S. 以下
圧力繰り返し精度 *5 ±0.3% of F.S. 以下
周囲温度特性 *6 ±0.6% of F.S./10℃
応差(ヒステリシス) 可変
圧力の種類 ゲージ圧
温度監視
*7
温度監視定格範囲 -20~100℃
温度繰り返し精度 ±1℃
制御出力判定
(選択式)
スタンダードモード 測定値がしきい値以上/以下かを判定
ウインドウモード 測定値が上限値と下限値の範囲内かを判定
対応流体 流体接触部材質を腐食しな
い気体および液体(水、グ
リコール溶液、油など)
接液部材質を腐食しない液体
(水、グリコール溶液、油など)
表示方式 数値表示:4桁7セグ白色LED 反転機能付き
状態表示灯:表示内容は、緑、橙、赤、OFF から選択可能。
出力表示灯:OUT1動作(橙)、OUT2動作(橙)
単位表示灯:
 E8PC-□□□S□:MPa(白)、℃(白)
 E8PC-□□□S□-E:MPa(白)、ba(r 白)、ps(i 白)、℃(白)
通信表示灯:IO-Linkマーク(緑)
ディレイ設定 1~9999ms
(無効、ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットから機能選択)
接続方式 M12-4極コネクタタイプ
アダプタ接続口径 G3/4 オス(オプションアダプタで口径変換) 取付強度20N・m
出力ch1 制御出力 圧力制御出力(N.O./N.C.)/温度制御出力(N.O./N.C.)
NPN/PNP切替式
DC30V以下、最大100mA/ch、残留電圧1V以下
アナログ電流出力*8 圧力アナログ出力/温度アナログ出力
電流出力4~20mA(最大負荷抵抗350Ω以下)
(表示値±2%F.S.)
出力ch2 制御出力 圧力制御出力(N.O./N.C.)/温度制御出力(N.O./N.C.)
NPN/PNP切替式
DC30V以下、最大100mA/ch、残留電圧1V以下
アナログ電流出力*8 圧力アナログ出力/温度アナログ出力
電流出力4~20mA(最大負荷抵抗350Ω以下)
(表示値±2%F.S.)
外部入力 1点チューニング/ゼロ点調整 入力(切替可、初期状態:無効)
短絡電流 1.5mA以下、入力時間20ms以上
IO-Link IO-Link仕様 Ver1.1
伝送速度 形E8PC-□□□SD-□:COM2(38.4kbps)
形E8PC-□□□ST-□:COM3(230.4Kbps)
データ長 PDサイズ:6byte
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_V)
最小サイクルタイム 形E8PC-□□□SD-□(COM2):3.2ms
形E8PC-□□□ST-□(COM3):2.0ms
電源 電源電圧 DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)、Class 2
消費電流 1,200mW以下
(電源電圧30V時、消費電流40mA以下/電源電圧10V時、消費電流120mA以下)
保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接保護
耐環境性 周囲温度範囲 動作時、保存時:各-20~+70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
耐電圧 AC1000V、50/60Hz、1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~2000Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67
材質 接液部 圧力ポート:SUS304、ダイヤフラム圧力ポート:Al2O3(アルミナ)、Oリング:FKM
接液部以外 ヘッド:PPSU、表示部:PES、ボタン:PBT、筐体:SUS304L
質量 約190g
付属品 ・スロットル 各1個(形E8PC-YS、形E8PC-YS-N)
・Oリング 1個(形E8PC-010S□-□:形E8PC-YL-1、
 形E8PC-100S□-□/形E8PC-400S□-□:形E8PC-YL-2)
・取扱説明書 各1部(日本語、英語、中国語)
・コンプライアンスシート
・インデックスリスト

*1. 圧力精度については、常温環境下(約23℃)において常温の水(約23℃)を用いて測定した値より規定しております。
*2. ウォーターハンマーなどの瞬間的な圧力変動も耐圧力範囲内としてください。
   瞬間的な圧力変動が想定される場合は同梱しているスロットルをご使用ください。
*3. 配管温度が70℃を超える場合はケーブルを配管に接触させないでください。
*4. 実際の応答時間の最大値は、応答時間設定3~10msの時1ms、11~100msの時5ms、101ms以上の時+5%の誤差があります。
*5. 圧力繰り返し精度については、常温環境下(約23℃)において常温の水(約23℃)を用いて定格圧力範囲で圧力を繰り返し印可したときの検出点の誤差を示したものです。
*6. 周囲温度特性については、油を用いて定格圧力最大値50%の圧力にて測定した値より規定しております。
*7. 温度監視精度については、水を用いて測定した値より規定しております。
   測定する温度は媒体の温度と配管の温度両方の影響を受けます。
   圧電素子の背面(製品内部)に設置した温度計測素子により温度測定を行っているため、熱の伝搬速度によっては測定値が安定するまで時間がかかる場合があります。
*8. アナログ出力モードで出力ch1(PIN No.4)、出力ch2(PIN No.2)をIO-Linkのマスタに接続しないでください。IO-Linkマスタの故障の原因となる場合があります。