本体

形状 対応媒体* 定格圧力範囲 制御出力 通信方式 IO-Link
伝送速度
形式
日本国内向け 海外向け
3721_lu_1_1 液体および
気体
-0.1~+1MPa PNP/NPN
切替式
IO-Link
アナログ
COM2 形E8PC-010SD 形E8PC-010SD-E
COM3 形E8PC-010ST 形E8PC-010ST-E
液体 0~+10MPa PNP/NPN
切替式
IO-Link
アナログ
COM2 形E8PC-100SD 形E8PC-100SD-E
COM3 形E8PC-100ST 形E8PC-100ST-E
0~+40MPa PNP/NPN
切替式
IO-Link
アナログ
COM2 形E8PC-400SD 形E8PC-400SD-E
COM3 形E8PC-400ST 形E8PC-400ST-E

icon_01注. IO-Link設定ファイル(IODDファイル)は、ソフトウェアからダウンロードしてください。
*対応流体は、接液部材質を腐食しない気体および液体(水、グリコール溶液、油など)です。

アダプタ

必ず下記よりお選びください。

形状 タイプ ねじの呼び径* ねじ種類 材質 形式
A呼称 B呼称
3721_lu_2_1 R1/8オス 6A 1/8" R(テーパねじ) SUS304 形E8PC-YA-A18
3721_lu_2_2 R1/4オス 8A 1/4" R(テーパねじ) SUS304 形E8PC-YA-A14
3721_lu_2_3 R3/8オス 10A 3/8" R(テーパねじ) SUS304 形E8PC-YA-A38
3721_lu_2_4 G1/4メス 8A 1/4" G(平行ねじ) SUS304 形E8PC-YA-B14N
3721_lu_2_5 NPT1/8オス 6A 1/8" NPT(テーパねじ) SUS304 形E8PC-YA-C18
3721_lu_2_6 NPT1/4オス 8A 1/4" NPT(テーパねじ) SUS304 形E8PC-YA-C14

*ねじの呼び径はアダプタの下記の部分のサイズです。

ケーブル(センサI/Oコネクタ)

センサに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。

種類 形状 コード長 形式
片側コネクタ ストレート形
3721_lu_3_1
2m 形XS5F-D421-D80-F
5m 形XS5F-D421-G80-F
L形
3721_lu_3_2
2m 形XS5F-D422-D80-F
5m 形XS5F-D422-G80-F
両側コネクタ * ストレート形/ストレート形
3721_lu_3_3
2m 形XS5W-D421-D81-F
5m 形XS5W-D421-G81-F
L形/L形
3721_lu_3_4
2m 形XS5W-D422-D81-F
5m 形XS5W-D422-G81-F

icon_01注. 詳細は「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」参照。
*ストレート形/L形の組み合わせもあります。

スロットル

過大な脈動やサージ圧が想定される場合は、スロットルをご使用ください。アダプタ内部に装着して使用します。

形状 タイプ 材質 形式
3721_lu_4_1 アダプタオス仕様 SUS304 形E8PC-YS
3721_lu_4_2 アダプタメス仕様 SUS304 形E8PC-YS-N

Oリング(交換用)

形状 タイプ 形式
3721_lu_5_1 形E8PC-010□□用 形E8PC-YL-1 *
3721_lu_5_2 形E8PC-100□□/-400□□用 形E8PC-YL-2 *
3721_lu_5_3 アダプタG1/4用メス 形E8PC-YL-3

*センサ本体に付属されています。