コード検証機は、印字されたコードが規格通りに印字されているかを評価する機械で、いわばコードの採点機のようなものです。正確なコード検証を行うために、各規格で印刷品質試験仕様と検証機適合仕様が定められています。コード検証機は、必ずこれらの規格に準拠していることが求められ、コードが規格に準拠しているかどうか絶対的な評価・判断を行います。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/07/14
コード検証機は、印字されたコードが規格通りに印字されているかを評価する機械で、いわばコードの採点機のようなものです。正確なコード検証を行うために、各規格で印刷品質試験仕様と検証機適合仕様が定められています。コード検証機は、必ずこれらの規格に準拠していることが求められ、コードが規格に準拠しているかどうか絶対的な評価・判断を行います。
ISO/IEC 29158 ‒ 2次元DPM 検証規格
ISO/IEC 15415 ‒ 2次元コード検証規格
ISO/IEC 15416 ‒ 1次元コード検証規格
ハードウェアとソフトウェアの両方において、ISOに定められた方法で検証を行うため、安定してコード品質を評価できます。
不良原因を特定しやすく、取引先と目標指標として共有できます。
情報更新 : 2025/07/14
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.