対応規格 アプリケーション規格 AIAG/DAMA/JAPIA/Odette
ALDI
ISO/IEC 29158(DPM Cat 0)
DHL
FPMAJ
French CIP
GS1 General Specifications
HDMA Guidelines
Health Industry Barcode(HIBC)
IFAH
ISO/IEC 15415/15416
Italian Pharmacode
Japan Codabar
Laetus Miniature Pharmacode
Laetus Pharmacode
Laetus Standard
MIL-STD-130N Change 1
Pharmacy Product Number(PPN)
Automatic GS1 or ISO
Chinese Sensible(Han Xin) Code
GS1 General Specifications
GS1(NTIN)
HDMA Guidelines
Miniature Pharmacode
Postal(EIB、USPS IMB/Code 128、POSTNET、Japan Post)
PPN Code
PZN-big、normal、small(German Pharmacode)
PZN 7 and PZN 8
GS1 米国 認証 Data Matrix for Healthcare
Data Matrix(ECC 200)
EAN/UPC
EAN/UPC and extended codes
EAN/UPC with CC
GS1 DataBar Omnidirectional
ITF-14
GS1 DataBar-14 with CC(旧RSS-14 with CC)
UCC/EAN with Supplementals
UCC/EAN-128
UCC/EAN-128 with CC
ISO 準拠規格 ISO/IEC 15415、 15416、 15418
ISO/IEC 15426-1、 15426-2
ISO/IEC 29158(DPM対応機種のみ)/AIM DPM-1-2006
ISO/IEC 21471:2020
サポートしているすべてのISO/IEC シンボル体系仕様
対象コード バーコード(1Dコード) Codabar
Code 128、Code 39、Code 93
GS1 DataBar Expanded and Limited
DataBar
DataBar Expanded and Limited
DataBar Omnidirectional
DataBar Stacked and Truncated
EAN/JAN-13
EAN/JAN-8
Enterprise Intelligent Barcode(EIB) 4-State(4SB)
GS1-128
Hanxin Code
HIBC
Interleaved 2 of 5(ITF)
ITF-14
Japan Post
MSI Plessey
Pharmacode-Italian and Laetus
PZN 7、PZN 8
UPC-A、UPC-E
USPS-128
USPS Intelligent Mail Barcode(4-State Customer Barcode)
2次元コード(2Dコード)* Aztec
DataBar(CC-A、CC-B、またはCC-C)
EAN/JAN-13(CC-A、CC-B、またはCC-C)
EAN/JAN-8(CC-A、CC-B、またはCC-C)
ECC-200(Data Matrix)
• EIB CMDM
• French CIP
• GS1 Data Matrix
• NTIN and PPN
GS1-128(CC-A、CC-B、またはCC-C)
MaxiCode
Micro QR Code
MicroPDF417
PDF417
QR Code
UPC-A(CC-A、CC-B、またはCC-C)
UPC-E(CC-A、CC-B、またはCC-C)
DMRE(ISO/IEC 21471:2020)
PC最小要件(ユーザ使用PC) • Windows® 7、Windows®8.1、またはWindows®10
(Windows®XP およびWindows®Vista は非対応)
• Intel®Core™2 Duo Processor(または同等品)
• RAM : 2GB
• 解像度 : 800×600
• USB 2.0ポート×1
(補助リードヘッド(Auxiliary Readhead)1台の使用につき1つの追加ポートが必要)
カメラ モノクロ5.0メガピクセル
照明 白色照明 赤色フィルタ(660nm)
環境仕様 周囲温度範囲 動作時 : 10~ 30℃、保存時: 0~40℃
周囲湿度範囲 動作時:20~80%(ただし、 氷結・結露しないこと)
保存時:20~95%(ただし、 氷結・結露しないこと)
インタフェース USB 2.0ポート
電源電圧 DC 12V(2.5A以下)
質量 本体のみ 約2.72kg
梱包時質量 約5.89kg(電源、 ケーブル、 マニュアルなどすべての付属品を同梱)
外形サイズ 266.7(H)×230(D)×282(W)mm
(高さ : システムの基台上にあるゴムの足を含む)
上面カバー 寸法 139.7mm×190.5mm
質量 約155.92g
適用安全規格 FCC、 CE、 UL、 KC
調整用カード(本体に付属) ・ 9510-5-3.0に付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
・ 9510-5-4.0に付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
・ 9510-5-4.5に付属 : EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
・ 9510-5-6.250に付属 : GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card
調整用カード(オプション) ・ EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card(形式 : 98-CAL040)
・ GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card(形式 : 98-CAL041)

*・ECC-200(Data Matrix)コードのサポート一覧表は、当社営業員までお問い合わせください。
 ・CC=Composite Components