レーザ式バーコードリーダ
| スキャン方式 | 読取領域 | 通信 | 形式 |
|---|---|---|---|
| スイープラスタ | 低密度(Low Density) | シリアル* | FIS-0870-0004G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0870-0005G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0870-0006G | ||
| 低密度(Low Density)/樹脂窓 | FIS-0870-0007G | ||
| スイープラスタ | 低密度(Low Density) | シリアル*+Ethernet | FIS-0870-1004G |
| 中密度(Middle Density) | FIS-0870-1005G | ||
| 高密度(High Density) | FIS-0870-1006G |
* RS-232、 RS-422、RS-485に対応
アクセサリ
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| QX通信ケーブル、 共通、 M12 12ピンソケット(ねじ式)~M12 12ピンプラグ(ねじ式)、 3m | 61-000148-02 |
| QX通信ケーブル、 共通、 M12 12ピンソケット(ねじ式)~M12 12ピンプラグ(ねじ式)、 1m | 61-000162-02 |
| QX通信ケーブル、 ホスト、 シリアル、 M12 12ピンソケット(ねじ式)-DB-9ソケット、 1m | 61-000153-02 |
| QX通信ケーブル、 ホスト、 シリアル、 M12 12ピンソケット(ねじ式)-DB-9ソケット、 3m | 61-000164-02 |
| QX通信ケーブル、 ホスト、 シリアル、 M12 12ピンプラグ(ねじ式)-DB-9ソケット、 1m | 61-000152-02 |
| QX通信ケーブル、 ホスト、 シリアル、 M12 12ピンプラグ(ねじ式)-DB-9ソケット、 3m | 61-000165-02 |
| QX通信ケーブル、 ホスト、 Ethernet、 M12 8ピンプラグ(ねじ式)~RJ45、 1m | 61-000160-03 |
| QX通信ケーブル、 M12 12ピンプラグ~M12 12-ピンソケット~DB-25プラグTurckコネクタ | 61-000172-02 |
| QX通信ケーブル、 M12 12ピンプラグ&M12 12ピンソケット~MS-コネクト210(RS-232)、 2m | 61-000158-03 |
| QX通信ケーブル、 M12 12ピンプラグ(ねじ式)~フライングリード、 3m | 61-000166-02 |
| QX通信ケーブル、 M12 12ピンプラグ&ソケット~IB-131 RS-232、 2m | 61-000159-03 |
| QX通信ケーブル、 M12 12ピンソケット~IB-131 RS-232/RS-485、 2m | 61-000159-04 |
| 光電センサ M12 4ピンプラグ NPN出力 コード長2m | 99-9000016-01 |
電源
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| 電源AC100-240V DC+24V M12 12ピンソケット | 97-000012-01 |
| 電源AC100-240V DC+24V M12 12ピンプラグ | 97-000012-04 |
注. カタログに記載の電源および電源コードをほかの電気・電子機器に使用しないでください。
QX-870シリーズをご使用の際には必ずカタログに記載されている電源および電源コードをご使用ください。
取付けコネクタ
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| QX-830/-870用取付プレートキット | 98-500006-01 |
| QX-830用ライトアングルミラーキット | 98-200026-02 |
| QX-830/-870用キット152mm(6インチ)取付アーム/アダプタ | 98-000016-01 |
| 取付アーム延長キット152mm(6インチ)全リーダ | 98-000037-01 |
| QXシリーズ用キットL-ブラケット | 98-000148-01 |
| 取付スタンドベースプレートキット | 98-000054-01 |