• 読取り速度/秒 : 300〜1400スキャン
• 読取り範囲 : 25〜762mm
• Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ
• 保護構造 : IP65
ESP®イージー セットアップ プログラム:
シングルポイント型ソフトウェア ソリューションで、すべてのオムロンマイクロスキャンリーダのセットアップを、すばやく簡単に行うことができます。
EZ ボタン:
リーダのセットアップと設定を、コンピュータなしで行うことができます。
LEDインジケータ:
正常に読取りが行われている際には動作インジケータ内の緑のLEDが点滅します。
スイーピング ラスタ:
異なる距離や場所にある複数のコードを処理することができます。
QXプラットフォーム:
クイックコネクトシステムとX-Modeテクノロジーで簡単接続、高性能読取りが可能です。
クイックコネクト システム
• プラグアンドプレイのセットアップ
• 単体または複数コードリーダのソリューション
X-Mode テクノロジー
• 破損したコードや、印刷が悪いコード、位置が悪いコードを解読
• 高速読取りとスループットを実現
高性能読取り
極めて高い読取り能力により、最高762mmの距離のバーコードを最高254mmのビーム幅で読取ることができます。
インテリジェント ラスタ
当モデルにはスイープの角度や速度のコントロールに加え、インテリジェント オートフレーム技術を搭載しており、先進のソフトウェアがレーザのラスタ幅と高さをバーコードに合わせて自動的に調整します。
この機能により一度の読取りサイクルで特定のコードのみを読取ることが可能となります。
Ethernetプロトコル
高速通信用にEthernet TCP/IPとEtherNet/IPが搭載されたタイプもラインアップしています。
アプリケーション例
• 軽工業から重工業にいたるあらゆる生産環境
• コンベヤ ライン
• 梱包/仕分け
• エレクトロニクス製造ライン
• 機械装置への組込み
QX-870 : 読取り可能コード