Page top

NX102-□□□□ 形式一覧

NXシリーズ NX1 CPUユニット

NXシリーズ NX1 CPUユニット NX102-□□□□

コンパクトボディに制御と情報を融合する機能を搭載したマシンオートメーションコントローラ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/02/10

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 182 件の形式仕様から 141 - 160 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
アナログ出力ユニット, 電流出力 2点, 分解能 1/30000 受注生産機種 ¥ 132,000 ¥ 145,200 カートに追加
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(PNP), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 受注生産機種 ¥ 77,000 ¥ 84,700 カートに追加
SSI入力ユニット, 1CH, スクリューレスクランプ端子台 受注生産機種 ¥ 89,500 ¥ 98,450 カートに追加
EtherCATスレーブユニット, フリーランモード 受注生産機種 オープン価格 ¥ 96,800 カートに追加
ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, NPN 受注生産機種 ¥ 24,500 ¥ 26,950 カートに追加
ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, PNP 受注生産機種 ¥ 24,500 ¥ 26,950 カートに追加
デジタル入力ユニット, AC入力, 4点, スクリューレスクランプ端子台, AC200~240V, フリーランリフレッシュ方式 受注生産機種 ¥ 18,700 ¥ 20,570 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 変化時刻入力方式専用 受注生産機種 オープン価格 ¥ 96,800 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 変化時刻入力方式専用 受注生産機種 オープン価格 ¥ 96,800 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V 受注生産機種 ¥ 40,000 ¥ 44,000 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V 受注生産機種 ¥ 40,000 ¥ 44,000 カートに追加
デジタル入出力混合ユニット, 入力 16点 NPN/PNP共用 DC24V, 出力 16点 NPN DC12~24V, 富士通/オータックスコネクタ, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 受注生産機種 ¥ 36,500 ¥ 40,150 カートに追加
デジタル出力ユニット, リレー出力, NO, 2点, スクリューレスクランプ端子台, フリーランリフレッシュ方式 受注生産機種 ¥ 18,000 ¥ 19,800 カートに追加
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 2点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 時刻指定出力方式専用 受注生産機種 オープン価格 ¥ 95,150 カートに追加
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 受注生産機種 ¥ 30,000 ¥ 33,000 カートに追加
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 16点, MILコネクタ, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え 受注生産機種 ¥ 31,000 ¥ 34,100 カートに追加
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V 受注生産機種 ¥ 40,000 ¥ 44,000 カートに追加
パルス出力ユニット, 2CH, 外部入力数 5点/CH(PNP), 外部出力数 3点/CH(PNP), MILコネクタ 受注生産機種 ¥ 86,000 ¥ 94,600 カートに追加
パルス出力ユニット, 4CH, 外部入力数 5点/CH(PNP), 外部出力数 3点/CH(PNP), MILコネクタ 受注生産機種 ¥ 127,000 ¥ 139,700 カートに追加
温度入力ユニット, 入力点数 2点, 熱電対, 変換時間: 10ms/ユニット 受注生産機種 ¥ 121,000 ¥ 133,100 カートに追加

全商品 182 件の形式仕様から 141 - 160 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。