定格/性能

定格電流 4A
定格電圧 DC250V
接触抵抗(コネクタ部) 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)*1
耐電圧(コネクタ部) AC1,500V 1min(リーク電流1mA以下)
保護構造 IP67(IEC60529)
IP69K(ISO20653(旧DIN規格 40050 PART9))
オムロン耐油コンポーネント評価基準*2 合格
(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度:35℃以下)
挿抜耐久 50回
ロック強度 引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
ケーブル保持力 引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
ロック操作力 0.1~0.25N・m
使用温度範囲 -25~+70℃ *3
使用湿度範囲 20~85%RH

*1. 工場出荷時の状態です。
*2.「オムロン耐油コンポーネント評価基準」とは、オムロン独自の耐久性評価基準です。
      耐油コネクタ(形XS5F/W-X)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。
      耐油コネクタ(形XS5F/W-X)のコネクタがなくコード芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
*3. ただし、ロボットケーブルについては、 可動時の断線を考慮し0~+70℃の温度範囲でご使用ください。

材質/処理

項目 形XS5F/W-X 形XS5F/W-XR
耐油強化PVCケーブル 耐油強化PVCロボットケーブル
コンタクト 銅合金/金めっき
固定具 亜鉛合金/ニッケルめっき
固定具(爪)* ステンレス
コンタクトブロック PBT樹脂
Oリング HNBR/フッ素ゴム
カバー PBT樹脂
ケーブル UL 758(AWM)φ6
AWG20
UL 758(AWM)φ6
AWG21

*プラグのみ

コンタクト配列図(かん合面側)