形式基準

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご注文の際には、「種類」にある形式からお選びください。

種類

本体

種類 ケーブル外径(mm) ケーブル仕様 ケーブル長さ(m) 形式 UL規格
両側コネクタ φ6 耐油強化
PVCケーブル
1 形XS5W-D421-C81-X UL2238適合
(ファイルNo.
E207683)
2 形XS5W-D421-D81-X
3 形XS5W-D421-E81-X
5 形XS5W-D421-G81-X
10 形XS5W-D421-J81-X
φ6 耐油強化
PVCロボットケーブル
1 形XS5W-D421-C81-XR
2 形XS5W-D421-D81-XR
3 形XS5W-D421-E81-XR
5 形XS5W-D421-G81-XR
10 形XS5W-D421-J81-XR
ソケット片側
コネクタ
φ6 耐油強化
PVCケーブル
1 形XS5F-D421-C80-X
2 形XS5F-D421-D80-X
3 形XS5F-D421-E80-X
5 形XS5F-D421-G80-X
10 形XS5F-D421-J80-X
φ6 耐油強化
PVCロボットケーブル
1 形XS5F-D421-C80-XR
2 形XS5F-D421-D80-XR
3 形XS5F-D421-E80-XR
5 形XS5F-D421-G80-XR
10 形XS5F-D421-J80-XR

アクセサリ(別売)

コネクタ用カバー

防水カバー

形式 材質 適合コネクタ 備考
形式 取りつけ部
形XS2Z-11 黄銅/
ニッケルめっき
形XS5W M12雄ねじ 保護構造IP67を保つことができます。
コネクタに装着する時は、必ず以下の力で十分締めつけてください
(0.39~0.49N・m)。
形XS5Z-11 PBT 形XS5F/
形XS5W
M12雌ねじ 保護構造IP67を保つことができます。
スマートクリック構造のため、トルク管理不要です。

防水カバー

ダストカバー

形式 材質 適合コネクタ 備考
形式 取りつけ部
形XS2Z-13 ゴム/黒色 形XS5W M12雄ねじ このダストカバーは防塵用です。
保護構造IP67の性能はありません。
コネクタに装着する時は、コネクタの取りつけ部に十分押し込ん
でください。
形XS2Z-14 形XS5F/
形XS5W
コンタクトブロック
(メスコンタクト)
形XS2Z-15 M12雌ねじ

ダストカバー