一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
外形(高さ×奥行×幅) 100mm (H)×100mm (D)×132mm (W)
質量 880g(エンドカバー含む)
消費電力 40W(メモリカード、エンドカバー含む)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~70℃(バッテリ、ファンユニットを除く)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下:IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
 5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s2
  X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠
 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)
バッテリ 寿命 2.5年(25℃、通電時間率0%(無通電))
使用形式 形CJ1W-BAT01
適合規格*1 cULus、EU、UKCA、RCM、KC、NK、LR

*1. 形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

性能仕様

項目 形NX701-
17□0 16□0
処理時間 命令実行時間 LD命令 0.37ns~
算術命令(倍精度実数型) 3.2ns~
プログラミング プログラム容量
*1
サイズ 80MB
数 POU定義数 6,000
POUインスタンス数 48,000
変数容量 保持属性なし
*2
サイズ 256MB
変数の数 360,000
保持属性あり
*3
サイズ 4MB
変数の数 40,000
データ型 データ型の数 8,000
CJユニット用
メモリ
(変数のAT
指定により
指定可能)
チャネルI /O(CIO) 形NX701-1□00:-
形NX701-1□20:0~6144チャネル(0~6143)*4
ワークリレー(WR) 形NX701-1□00:-
形NX701-1□20:0~512チャネル(W0~W511)*4
保持リレー(HR) 形NX701-1□00:-
形NX701-1□20:0~1536チャネル(H0~H1535)*5
データメモリ(DM) 形NX701-1□00:-
形NX701-1□20:0~32768チャネル(D0~D32767)*5
拡張データメモリ(EM) 形NX701-1□00:-
形NX701-1□20:32768チャネル×25バンク(E0_0~E18_32767)*6
ユニット構成 装着できる
ユニット数
システム全体のNXユニット最大数 4,096(EtherCATスレーブターミナル上)
増設ラック最大数 0
電源
(CPUラック
または増設
ラック)
形式 形NX-PA9001
形NX-PD7001
電源断確定時間 AC電源 30~45ms
DC電源 5~20ms
モーション
制御
制御軸数 制御軸最大数 作成可能な軸の最大数です。
256軸 128軸
モーション制御軸 作成可能なモーション制御軸の最大数です。
モーション制御軸とは、全機能が使用可能な軸です。
256軸 128軸
使用実軸最大数 使用実軸として使用可能な軸の最大数です。
軸数には、下記のサーボ軸のほかエンコーダ軸を含みます。
256軸 128軸
使用モーション制御
サーボ軸
全機能が使用可能なサーボ軸の最大数です。
256軸 128軸
直線補間制御最大軸数 1軸グループあたり4軸
円弧補間制御軸数 1軸グループあたり2軸
軸グループ最大数 64軸グループ
モーション制御周期 EtherCAT通信のプロセスデータ通信周期と同じ
カム カムデータ点数 1カムテーブルあたりの
最大点数
65,535点
全カムテーブルの
最大点数
1,048,560点
カムテーブル最大テーブル数 640テーブル
位置単位 パルス、mm、μm、nm、degree、inch
オーバーライド 0.00、0.01~500.00%
内蔵
EtherNet/IP
ポート
ポート数 2
物理層 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
フレーム長 1514 max.
媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
トポロジ スター型
伝送速度 1G ビット/s(1000BASE-T)
伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上
伝送距離(ハブとノード間の距離)最大値 100m
カスケード接続最大数 スイッチングハブの使用において制限なし
CIPサービス:
タグデータ
リンク
(サイクリック
通信)
コネクション最大数 256 / ポート 合計 512
パケットインターバル*7 コネクションごとに設定可能 
0.5~10,000ms(0.5ms 単位)
ユニット許容通信帯域 40,000 pps*8(ハートビート含む)
タグセット最大数 256 / ポート 合計 512
タグ種別 ネットワーク変数
1コネクション(=1タグセット)あたりの
タグ数
8(タグセットにコントローラステータスを含める場合は7)
タグ最大数 256 / ポート 合計 512
1ノードあたりの最大リンクデータサイズ
(全タグの合計サイズ)
369,664バイト
(2ポート合計で739,328バイト)
1コネクションあたりの最大データサイズ 1,444バイト
登録可能なタグセット最大数 256/ポート 合計 512(1コネクション = 1 タグセット)
1タグセットの最大サイズ 1,444 バイト
(タグセットにコントローラステータスを含める場合は2バイト分を使用)
マルチキャストパケットフィルタ機能*9 可
CIPメッセー
ジサービス:
Explicit
メッセージ
Class3(コネクション数) 128/ポート 合計 256(クライアント+サーバ)
UCMM
(非コネク
ション型)
同時通信可能な
クライアント最大数
32/ポート 合計 64
同時通信可能な
サーバ最大数
32/ポート 合計 64
TCPソケット数 30
OPC UA サーバ サポートプロファイル・モデル Embedded 2017 UA Server Profile
PLCopen Information Model 1.00
デフォルトエンドポイント・ポート opc.tcp://192.168.250.1:4840/
セッション(クライアント)最大数 5
サーバ全体でのモニタアイテム最大数 20,000
モニタアイテムのSampling Rate(ms) 0、50、100、250、500、1000、2000、5000、10000
0(ゼロ)は50msが指定されたものとみなす
サーバ全体でのサブスクリプション最大数 100
公開可能な変数の最大数 10,000
公開可能な構造体定義数 100
公開できない変数の制約 ・変数サイズが60KBを超える変数
・二次元以上の構造体配列(グローバル変数)
・二次元以上の配列を含む構造体(グローバル変数)
・ネストが4以上の構造体
・共用体
・配列の添え字が0から始まらない配列
・要素数が2048を超える配列(グローバル変数)
・メンバ数が100を超える構造体
セキュリティポリシー・モード 以下が選択可能
None
Sign - Basic128Rsa15
Sign - Basic256
Sign - Basic256Sha256
Sign - Aes128Sha256RsaOaep
Sign - Aes256Sha256RsaPss
SignAndEncrypt - Basic128Rsa15
SignAndEncrypt - Basic256
SignAndEncrypt - Basic256Sha256
SignAndEncrypt - Aes128Sha256RsaOaep
SignAndEncrypt - Aes256Sha256RsaPss
アプリケーショ
ン認証
認証方法 X.509準拠
保存可能な証明書数 信頼済み証明書: 32
発行者証明書: 32
拒否リスト: 32
ユーザ認証 認証方法 以下を設定可能
ユーザ名/パスワード/ロール*10
匿名(Anonymous)
内蔵
EtherCAT
ポート
通信規格 IEC 61158 Type12
EtherCATマスタ仕様 Class B対応(Feature Pack Motion Control対応)
物理層 100BASE-TX
変調方式 ベースバンド
伝送速度 100M ビット/s(100BASE-TX)
Duplexモード Auto
トポロジ ライン、デイジーチェーン、分岐配線
伝送媒体 カテゴリ5以上ツイストペアケーブル
(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブル、ストレートを推奨)
ノード間距離最大値 100m
スレーブ最大数 512
設定可能ノードアドレス範囲 1~512
プロセスデータの最大サイズ IN:11,472バイト
OUT:11,472バイト
1スレーブの最大サイズ IN:1,434バイト
OUT:1,434バイト
*11
通信周期 ・プライマリ定周期タスク
 125μs
 250μ~8ms(250μs単位で設定可能)
・定周期タスク(実行優先度5)
 125μs
 250μ~100ms(250μs単位で設定可能)
同期ジッタ 1μs以下
内蔵時計 周囲温度55℃:月差-4.5~+4.5分
周囲温度25℃:月差-3.5~+3.5分
周囲温度0℃ : 月差-4.5~+4.5分

*1. 実行オブジェクト、変数テーブル(変数名など) の容量です。
*2. CJ ユニット用メモリのHR、DM、EM は含みません。ただし形NX701-1□20はCJユニット用メモリを含みます。
*3. CJ ユニット用メモリのCIO、WR は含みません。ただし形NX701-1□20はCJユニット用メモリを含みます。
*4. 1チャネル単位で設定可能です。保持属性なしの変数メモリを使用します。
*5. 1チャネル単位で設定可能です。保持属性ありの変数メモリを使用します。
*6. 形NX701-1□20は、スプール機能専用エリアを使用します。そのため、スプール機能が有効であっても、保持属性ありの変数メモリは使用しません。
*7. ノード数に依存せず、設定した周期で回線上をデータ更新します。
*8. pps とはPacket Per Second を意味し、1 秒間に処理可能な送受信パケット数を示します。
*9. EtherNet/IP ポートは、IGMP クライアントを実装しているため、IGMP Snooping 対応のスイッチングハブを使用することで不要なマルチキャストパケットのフィルタリングが行えます。
*10.ロールはユニットバージョンVer.1.34以降で設定できます。
*11.8フレーム以内とします。

機能仕様

項目 形NX701-□□□□
タスク
機能
機能 実行条件と実行優先度を指定する「タスク」単位で、I/Oリフレッシュおよびユーザプログラム
の実行を行う機能
定周期で
実行する
タスク
プライマリ定周期
タスク最大数
1
定周期タスク最大数 4
条件成立
時に実行
する
タスク
イベントタスク
最大数
32
実行条件 イベントタスク起動命令実行時
変数の条件式一致時
プログラ
ミング
機能
POU
(Program
Organiza-
tion Unit)
プログラム タスクに割り付ける単位のPOU
ファンクションブロック 状態を持つ部品を作成するときに使用するPOU
ファンクション 演算処理など、入力に対して出力が一意に決まる部品を作成するときに使用するPOU
プログラム
言語
種類 ラダー図*1
ストラクチャードテキスト(ST)
名前空間 名前でPOU定義のグループ分けを行う機能
変数 変数の外部
参照機能
ネットワーク変数 表示器や上位パソコン、他のコントローラなどからのアクセスを許可する機能
データ型 基本
データ型
ブール型 BOOL
ビット列型 BYTE、WORD、DWORD、LWORD
整数型 INT、SINT、DINT、LINT、UINT、USINT、UDINT、ULINT
実数型 REAL、LREAL
持続時間型 TIME
日付型 DATE
時刻型 TIME_OF_DAY
日付時刻型 DATE_AND_TIME
文字列型 STRING
派生データ 構造体型、共用体型、列挙型
構造体型 機能 データ型の異なる複数のデータをひとつにまとめて扱う機能
メンバ最大数 2,048
ネスト最大段数 8
メンバのデータ型 基本データ型、構造体型、共用体型、列挙型、配列変数
メンバのオフセット指定 構造体メンバを任意のメモリ位置に配置する機能
共用体型 機能 同一のデータに対して、複数の異なるデータ型でアクセスできるようにする機能
メンバ最大数 4
メンバのデータ型 BOOL、BYTE、WORD、DWORD、LWORD
列挙型 機能 変数の値を「列挙子」と呼ぶラベル(文字列)で表現した機能
データ型の
属性
配列指定 機能 同じデータ型の要素をまとめて、先頭から番号(添え字)で指定する機能
次元最大数 3
要素最大数 65,535
FBインスタンスの
配列指定
可能
範囲指定 あらかじめ決められた範囲内の値しかとることができないように明示する機能
ライブラリ (ユーザ)ライブラリ
モー
ション
制御
制御モード 位置制御、速度制御、トルク制御
軸種別 サーボ軸、仮想サーボ軸、エンコーダ軸、仮想エンコーダ軸
管理可能な位置 指令位置、フィードバック位置
単軸 単軸
位置制御
絶対値位置決め 絶対座標の目標位置を指定して、位置決めを行う機能
相対値位置決め 指令現在位置からの移動距離を指定して、位置決めを行う機能
割り込み定寸位置決め 外部入力による割り込み入力が発生した位置からの移動距離を指定し、位置決めを行う機能
サイクリック同期
絶対位置制御
位置制御モードで制御周期ごとに指令位置を出力する機能
単軸
速度制御
速度制御 位置制御モードで速度制御を行う機能
サイクリック
同期速度制御
速度制御モードで制御周期ごとに速度指令を出力する機能
単軸
トルク制御
トルク制御 モータのトルク制御を行う機能
単軸 単軸
同期制御
カム動作開始 指定したカムテーブルを用いてカム動作を開始する機能
カム動作解除 入力パラメータで指定した軸のカム動作を終了する機能
ギア動作開始 主軸と従軸間のギア比を設定しギア動作を行う機能
位置指定ギア動作 主軸と従軸間のギア比と同期する位置を設定しギア動作を行う機能
ギア動作解除 実行中のギア動作、位置指定ギア動作を中止する機能
台形パターンカム 指定した主軸に同期して位置決めを行う機能
主軸相対値位相補正 同期制御中の主軸の位相補正を行う機能
加減算位置決め 2軸の指令位置を加算した値、または減算した値を指令位置として出力する機能
単軸
手動操作
運転可 サーボドライバの状態をサーボON状態に切り替えて、軸動作を可能にする機能
ジョグ送り 指定した目標速度にしたがって、ジョグ送りを行う機能
単軸
制御補助
軸エラーリセット 軸の異常を解除する機能
原点復帰 モータを動かして、限界信号、原点近傍信号、原点信号を用いて機械原点を決める機能
パラメータ指定原点復帰 パラメータを指定しモータを動かして、限界信号、原点近傍信号、原点信号を用いて機械原点
を決める機能
高速原点復帰 絶対座標の「0」を目標位置とし、位置決めを行い、原点へ戻す機能
強制停止 軸を減速停止する機能
即停止 軸を即停止する機能
オーバーライド値設定 軸の目標速度を変更する機能
現在位置変更 軸の指令現在位置とフィードバック現在位置を任意の値に変更する機能
外部ラッチ有効 トリガの発生により軸の位置を記録する機能
外部ラッチ無効 実行中のラッチを無効にする機能
ゾーン監視 軸の指令位置もしくはフィードバック現在位置が、指定された範囲(ゾーン)内に存在するかを
判定する機能
デジタルカムスイッチ
有効
軸の位置に応じてデジタル出力をONまたはOFFする機能
軸間偏差監視 指定した2軸の指令位置またはフィードバック位置の差分が許容値を超えることがないかを監視
する機能
偏差カウンタリセット 指令現在位置とフィードバック現在位置の間の偏差をゼロにする機能
トルク制限 サーボドライバのトルク制限機能の有効/無効の切り替えとトルク制限値の設定を行うことで、
出力トルクを制限する機能
従軸位置補正 同期制御中の従軸に対して位置補正する機能
カムモニタ カム動作に関する情報(位相、変位など)をモニタする機能
起動速度 軸動作が開始するときの初速度を設定する機能
軸グループ 多軸協調
制御
絶対値直線補間 絶対位置を指定して直線補間を行う機能
相対値直線補間 相対位置を指定して直線補間を行う機能
2軸円弧補間 2軸の円弧補間を行う機能
軸グループ
サイクリック同期
絶対位置制御
位置制御モードで制御周期ごとに指令位置を出力する機能
多軸協調
制御補助
軸グループ
エラーリセット
軸グループおよび軸の異常を解除する機能
軸グループ有効 軸グループの動作を有効にする機能
軸グループ無効 軸グループの動作を無効にする機能
軸グループ強制停止 補間動作中の全ての軸を減速停止する機能
軸グループ即停止 補間動作中の全ての軸を即停止する機能
軸グループ
オーバーライド値設定
補間動作中の合成目標速度を変更する機能
軸グループ位置取得 軸グループの指令現在位置とフィードバック現在位置を取得する機能
軸グループ構成軸書込 軸グループパラメータの[構成軸]を、一時的に書き換える機能
共通 カム カムテーブル
プロパティ更新
入力パラメータで指定したカムテーブルの終点インデックスを更新する機能
カムテーブル保存 入力パラメータで指定したカムテーブルをCPUユニット内の不揮発性メモリに保存する機能
カムテーブル生成 入力パラメータで指定したカムプロパティとカムノードからカムテーブルを生成する機能
パラ
メータ
MC設定書込 軸パラメータおよび軸グループパラメータの一部を、一時的に書き換える機能
軸パラメータの変更 軸パラメータをユーザプログラムから参照・変更する機能
補助機能 カウントモード リニアモード(有限長)またはロータリモード(無限長)を選択可能
単位変換 各軸の表示単位を機械に合わせて設定可能
加減速制御 自動加減速制御 軸や軸グループ動作時の加減速カーブをジャークで設定する機能
加減速度変更 加減速動作中でも、加減速度を変更する機能
インポジションチェック 位置決め完了をチェックするためのインポジション幅とインポジションチェック時間を設定す
る機能
停止方法選択 即停止入力信号や限界入力信号が有効になったときの停止方法を設定する機能
モーション制御命令の再起動 実行中のモーション制御命令の入力変数を変更し再起動することで、動作中に目標値を変更す
る機能
モーション制御命令の多重
起動(バッファモード)
動作中に別のモーション制御命令を起動した場合の実行開始タイミングと動作間の速度の接続
方法を指定する機能
軸グループ動作の連続動作
(トランジションモード)
軸グループ動作の多重起動による連続動作の方法を指定する機能
監視機能 ソフトウェアリミット 軸の動作範囲を監視する機能
位置偏差 軸の指令現在値とフィードバック現在値との間の位置偏差を監視する機能
速度/加減速度/トルク/
補間速度/補間加減速度
軸ごとおよび軸グループごとに警告値を設定し、監視する機能
絶対値エンコーダ対応 オムロン製サーボドライバG5シリーズまたは1Sシリーズの絶対値エンコーダ付きモータを使用
することで、電源投入時の原点復帰を不要とする機能
入力信号の論理反転 即停止入力信号、正方向限界入力信号、負方向限界入力信号、原点近傍入力信号の論理を反転
する機能
外部I/F信号 サーボドライバ側の下記入力信号を使用可能
 原点信号、原点近傍信号、正方向限界信号、負方向限界信号、即停止信号、割込み入力信号
ユニット
(入出力)
管理機能
EtherCAT
スレーブ
スレーブ最大数 512
通信機能 セキュア通信機能 サポートツールとセキュア通信する機能
内蔵
EtherNet/
IPポート
内部通信
ポート
通信プロトコル TCP/IP、UDP/IP
CIP通信
サービス
タグデータリンク EtherNet/IPネットワーク上のデバイスとプログラムレスでサイクリックにデータ交換を行う機能
メッセージ通信 EtherNet/IPネットワーク上のデバイスと任意のCIPコマンドを送受信する機能
TCP/IP
機能
CIDR IPアドレスのクラス(クラスA ~クラスC )を使わないIP アドレスの割り当てを行う機能
IP Forwarding IPパケットのインターフェース間転送機能
TCP/IP
アプリケー
ション
ソケットサービス UDPまたはTCPプロトコルで、Ethernet上の任意のノードと任意のデータの送受信を行う機能
ソケット通信用命令により実行する機能
FTPサーバ Ethernet上の他のコンピュータからコントローラのCPUユニットのSDメモリカード内のファイ
ルを読み書きする機能
FTPクライアント CPU ユニットから、Ethernet 上の他のコンピュータやコントローラに対して、FTP によるファ
イル転送を行う機能。FTP クライアント通信命令により実行が可能
時計自動調整 指定した時刻、またはCPUユニットの電源が投入されてから指定した一定時間間隔で、NTP
サーバから時間情報を取得し、CPUユニットの内部時計情報を更新する機能
SNMPエージェント SNMPマネージャを使用したネットワーク管理ソフトウェアに内蔵EtherNet/IPポートの内部状
態の情報を提供する機能
OPC UA サーバ機能 OPC UAネットワーク上のクライアントからの要求に対して応答する機能
EtherCAT
ポート
サポート
サービス
プロセスデータ通信 CoEで定義されている、EtherCATマスタとスレーブとの間で制御情報を一定周期のサイクリッ
ク通信としてデータ交換を行う通信方式
SDO通信 CoEで定義されている、EtherCATマスタとスレーブとの間で制御情報を非定周期のイベント通
信としてデータ交換を行う通信方式
ネットワークスキャン 接続されているスレーブ機器の情報を読み出し、スレーブ構成を自動生成する機能
DC(Distributed Clock) すべてのEtherCATデバイス(マスタ含む)で同じ「EtherCAT System Time」を共有することで
時刻同期を行う機能
パケットモニタ マスタが送信したフレームと、受信したフレームを保存するための機能。保存したデータは
WireShark などで見ることが可能
スレーブ有効/無効設定 スレーブを通信対象として、有効とするか無効とするかの設定する機能
スレーブ離脱/再加入 スレーブの交換などの保守のため、EtherCAT ネットワークから該当のスレーブを一時的に離脱
/再加入させる機能
サポート
アプリケー
ションプロ
トコル
CoE スレーブに対してEtherCAT上でCANアプリケーションのメッセージ(SDO)を送る機能
通信用命令 CIP通信命令、ソケット通信用命令、SDOメッセージ命令、無手順通信命令 *2、
FTPクライアント命令、Modbus RTUプロトコル命令 *2
運転管理
機能
運転中出力接点 運転モード時、電源ユニットの接点がONとなる機能
システム
管理機能
イベントログ 機能 イベントの発生を記録する機能
最大件数 システムイベントログ 2,048
アクセスイベントログ 1,024
ユーザイベントログ 1,024
デバッ
グ
機能
オンラインエディット 一箇所 プログラム、ファンクションブロック、ファンクション、グローバル変数をオンラインで変更
を行う機能
ネットワーク経由で複数の作業者から個別のPOUの変更が可能
強制値リフレッシュ 特定の接点を強制値でリフレッシュする機能
最大点数 EtherCATスレーブ
デバイス変数
64
MC試運転 モータの動作や配線の確認をSysmac Studio上から行う機能
同期 オンライン接続時にSysmac StudioのプロジェクトファイルとCPUユニットのデータを同一に
させる機能
微分モニタ 接点の立ち上がり、もしくは立ち下がりをモニタする機能
最大点数 8
データ
トレース
種類 トリガトレース
(シングル)
トリガが成立してから、設定したサンプリング数に達するとトレースを自動的に停止する機能
連続トレース データトレースの実行を継続し、トレースデータをSysmac Studioが常時収集する機能
同時起動最大数 4
レコード最大数 10,000
サンプ
リング
最大点数 192変数
サンプリングタイミング 指定タスク周期、指定時間、サンプリング命令実行時
トリガトレース トリガ条件を設定することで、事象が発生した前後のデータを記録する機能
トリガ条件 ・BOOL型変数の立上り/立下り、
・BOOL型変数以外の定数値比較
 比較方法:=, >, ≧, <, ≦, ≠
ディレー値 トリガ成立前/成立後のサンプリング数割合を設定する機能
シミュレーション機能 Sysmac Studio上でCPUユニットの動作をシミュレートする機能
高信頼
機能
自己診断 コントロー
ラ異常
重要度 全停止フォールト、部分停止フォールト、軽度フォールト、監視情報、一般情報
ユーザ異常 任意の異常を設計してあらかじめ登録し、命令実行によって記録を残す機能
重要度 8段階
セキュ
リティ
機能
顧客資産
保護/
誤操作防止
CPUユニット名称機能および
シリアルID機能
Sysmac Studioからのオンライン接続時に、プロジェクト上のCPUユニット名称と接続先CPU
ユニットのCPUユニット名称が一致しているかどうかを確認する機能
プロテクト
機能
ユーザプログラム
復元情報なし転送機能
Sysmac Studioから、CPUユニット内にあるデータを読み出すことができないようにする機能
CPUユニットへの
書込プロテクト機能
Sysmac Studio/SDメモリカードから、CPUユニット内にあるデータを書き込むことができな
いようにする機能
プロジェクトファイル
全体のプロテクト機能
Sysmac Studioにて、パスワードによって、.smcファイルを開くことを禁止する機能
データプロテクト(パス
ワードプロテクト)機能
Sysmac Studioにて、パスワードによって、POUに対するプロテクトをする機能
操作権限の認証機能 操作ミスによって、装置や人に危害を加える可能性がある場合に、操作権限に応じて、オンラ
インでの操作機能を制限する機能
グループ数 5
ユーザ認証機能 ツールオンライン時に個々のユーザに対して認証を行い、ユーザの権限に応じた操作のみ可能
とする機能
グループ数 5
ユーザプログラム実行用ID認証機能 特定のハードウェア(CPUユニット)に対しては、Sysmac Studioからユーザプログラム実行用
IDを入力しない限り、ユーザプログラムを実行できないようにする機能
SD
メモリ
カード
機能
ストレージの種類 SDメモリカード、SDHCメモリカード
アプリケー
ション
SDメモリカード自動転送機能 コントローラの電源投入時に、SDメモリカードのautoloadディレクトリに格納されたデータを、
コントローラにダウンロードする機能
SDメモリカード プログラム転送機能
*2
システム定義変数からの指示により、SDメモリカードに格納されたユーザプログラムを、コン
トローラに転送する機能
SDメモリカード操作命令 ユーザプログラム上の命令からSDメモリカードにアクセスする機能
Sysmac Studioからのファイル操作 ユーザは、SDメモリカードにコントローラ用ファイルだけでなく、汎用のドキュメントファイ
ルなども保存や読み出しが可能
SDメモリカードの寿命検知
機能
SDメモリカードの寿命を、システム定義変数またはイベントログで通知する機能
バック
アップ
機能
SDメモリ
カードバック
アップ機能
操作方法 CPUユニット
前面スイッチ
CPUユニットの前面スイッチの操作で、バックアップ、照合、リストアを行う機能
システム定義変数による
指示
システム定義変数の操作で、バックアップ、照合、リストアを行う機能 *3
Sysmac Studio
メモリカード画面
Sysmac StudioのSDメモリカード操作画面からバックアップや照合を行う機能
専用命令 専用命令からバックアップを行う機能
プロテクト
機能
SDメモリカードへの
バックアップ禁止
SDメモリカードへバックアップするのを禁止する機能
Sysmac Studio コントローラバックアップ機能 Sysmac Studioを使用して装置のバックアップ、リストア、照合を行う機能

*1. インラインST(ラダー図の中に、ST言語を記述するラダー図言語の要素)が可能
*2. CPUユニットVer.1.11以降のみ使用可能
*3. リストアはCPUユニットVer.1.14以降のみ使用可能

機能仕様 データベース接続 CPUユニット (形NX701-1□20)専用のサポート機能

形NX701-□□□□の機能に加え、形NX701-1□20がサポートしている機能を示します。

項目 内容
形NX701-1□20
対応ポート 内蔵EtherNet/IPポート
接続可能なDB *1 *2 Microsoft Corporation社製: SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019/2022
Oracle Corporation社製:
 Oracle Database 11g/12c/18c/19c/21c/23ai(23c)
 MySQL Community Edition 5.6/5.7/8.0 *3
IBM社製:DB2 for Linux, UNIX and Windows 9.7/10.1/10.5/11.1
Firebird Foundation製:Firebird 2.5
The PostgreSQL Global Development Group製:PostgreSQL 9.4/9.5/9.6/10/11/12/13/14/15/16
DBコネクション数
(同時接続可能DB数)
最大3 *4
命令 対応処理 NJ/NXシリーズCPUユニット内のDB接続命令による。以下が可能。
レコード挿入(INSERT)、レコード取得(SELECT)、レコード更新(UPDATE)、
レコード削除(DELETE)、ストアドプロシージャ実行 *5、バッチインサート実行 *5
命令同時起動最大数 32
INSERT操作可能な最大カラム数 SQL Serverと接続する場合:1024
Oracleと接続する場合:1000
DB2と接続する場合:1000
MySQLと接続する場合:1000
Firebirdと接続する場合:1000
PostgreSQLと接続する場合:1000
UPDATE操作可能な最大カラム数 SQL Serverと接続する場合:1024
Oracleと接続する場合:1000
DB2と接続する場合:1000
MySQLと接続する場合:1000
Firebirdと接続する場合:1000
PostgreSQLと接続する場合:1000
SELECT操作可能な最大カラム数 SQL Serverと接続する場合:1024
Oracleと接続する場合:1000
DB2と接続する場合:1000
MySQLと接続する場合:1000
Firebirdと接続する場合:1000
PostgreSQLと接続する場合:1000
SELECT操作した結果の最大
レコード
65535要素、4MB
ストアドプ
ロシージャ
呼出*5
対応するDB ・SQL Server
・Oracle Database
・MySQL Community Edition
・PostgreSQL
引数
(IN/OUT/
INOUTの合計)
最大256変数 *6
戻り値 1変数
結果セット 対応
スプール機能 未対応
バッチイン
サート実行
*5
対応するDB ・SQL Server
・Oracle Database
・MySQL Community Edition
・PostgreSQL
可能なデータサイズ カラム1000未満かつ構造体の変数サイズの仕様上限(8MB)以下 *7
スプール機能 未対応
マッピング可能なDBマップ変数
の最大数
SQL Serverと接続する場合:60
Oracleと接続する場合:30
DB2と接続する場合:30
MySQLと接続する場合:30
Firebirdと接続する場合:15
PostgreSQLと接続する場合:30 *8
DB接続サービスの動作モード 稼働モードまたはテストモード
・稼働モード: DB接続命令を実行時、DBに対して実際にアクセスし動作する。
・テストモード:DB接続命令を実行時、DBに対して実際にアクセスせず、正常終了したものとして動作する。
スプール機能 障害発生時にSQL文を保留し、復旧時にSQL文を再送する機能。
スプール容量 2MB *9
稼働ログ機能 以下の3種類が可能。
・実行ログ:DB接続サービスの実行に関するログ。
・デバッグログ:DB接続サービスのSQL文実行に関する詳細ログ。
・SQL実行失敗ログ:DB側の原因によるSQL文の実行失敗に関するログ。
DB接続サービスシャットダウン機能 稼働ログファイルをSDメモリカードに自動的に保存した上で、DB接続サービスを終了する機能。
暗号化通信機能 対応するDB ・SQL Server
・Oracle Database
・MySQL Community Edition
・PostgreSQL
TLS Ver. TLS 1.2

*1. SQL Server 2014、Oracle Database 12c、PostgreSQL 9.4はDB接続サービスのバージョン Ver.1.02以降で使用可能です。
   SQL Server 2016、My SQL 5.7、DB2 11.1、Postgre SQL 9.5/9.6はDB接続サービスのバージョン Ver.1.03以降で使用可能です。
   SQL Server 2017はDB接続サービスのバージョン Ver.1.04以降で使用可能です。
   Oracle Database 18c、MySQL Community Edition 8.0、PostgreSQL 10は、DB接続サービスのバージョン Ver.2.00以降で使用可能です。
   Oracle Database 10gは、DB接続サービスのバージョン Ver.2.00以降で使用できません。
   SQL Server 2019、Oracle Database 19c、PostgreSQL 11/12/13はDB接続サービスのバージョンVer.2.01以降で使用可能です。
   SQL Server 2022、Oracle Database 21c/23ai(23c)、PostgreSQL 14/15/16はDB接続サービスのバージョン Ver.2.04以降で使用可能です。
*2. クラウド上のDBへの接続は、サポートしていません。
*3. 接続対象のDBのストレージエンジンは、InnoDB/MyISAMです。
*4. 複数のDBコネクションに接続する場合、異なるデータベース種別に接続する設定にしたときの動作は保証できません。
*5. DB接続サービスのバージョン Ver.2.00以降で使用可能です。
*6. 1構造体のメンバによる。
*7. 変数容量の制約も受けます。変数容量の仕様を参照ください。
*8. 最大個数に満たない場合でも、DBマップ変数のデータ型として使用する構造体定義のメンバの総数は最大10000個です。
*9. スプールに保留できるSQL文数については、「NJ/NXシリーズ データベース接続CPUユニット ユーザーズマニュアル(SBCA-411)」を参照してください。
注. 以下のデータベースは、提供会社、提供団体の延長サポートが終了しています。
  そのため、新しいバージョンのデータベースへの置き換えをご検討ください。

項目 内容
Microsoft Corporation社製: SQL Server 2008/2008R2
Oracle Corporation社製:Oracle Database 10g
Oracle Corporation社製:MySQL Community Edition 5.1/5.5
IBM社製:DB2 for Linux, UNIX and Windows 9.5
Firebird Foundation製:Firebird 2.1
The PostgreSQL Global Development Group製:PostgreSQL 9.2/9.3

バージョン情報

ユニットバージョンとSysmac Studioの関係(NX701 CPUユニット)

NXシリーズ CPUユニット ユーザーズマニュアル ハードウェア編(SBCA-418)を参照してください。

ユニットバージョン・Sysmac Studioバージョンの更新によるサポート機能の追加と変更一覧

NXシリーズ CPUユニット ユーザーズマニュアル ハードウェア編(SBCA-418)を参照してください。