適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」
、または、当社営業担当者に確認してください。
NX701 CPUユニット
| 商品名称 | 仕様 | 消費電力 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プログラム容量 | 変数容量 | モーション軸数 | |||
| データベース接続
CPUユニット 【OPC UA対応】 ![]() |
80MB | 4MB:
電断保持 256MB: 電断非保持 (CJユニット用 メモリ含む) |
256 | 40W
(メモリカード、 エンドカバー含む) |
形NX701-1720 *1 |
| 128 | 形NX701-1620 *1 | ||||
*1. 形NX701-1720-DH、形NX701-1620-DHは、時系列データ収集システム搭載商品です。詳細につきましては、当社営業担当者にお問い合わせください。
CPUユニット付属品
CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。
| 商品名称 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形NX701-1□00 | 形NX701-1□20 | |
| バッテリ | 形CJ1W-BAT01 | |
| エンドカバー | 形NX-END01(CPUラックの右端に必要です) | |
| エンドプレート | なし | |
| ファンユニット | 形NX-FAN01 | |
| メモリカード(フラッシュメモリ) | なし | 形HMC-SD492 |
電源ユニット
電源ユニットは、各ラックに1台必要です。
| 商品名称 | 電源電圧 | 出力容量 | オプション | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計
消費電力 |
DC24V
サービス電源 |
運転中出力 | 交換時期
お知らせ機能 |
|||
| AC電源ユニット | AC100~240V | 90W | なし | 付き | なし | 形NX-PA9001 |
| DC電源ユニット | DC24V | 70W | 形NX-PD7001 | |||
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。
ソフトウェア機能部品集 Sysmac Library
以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
https://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library
代表形式
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 制振制御ライブラリ | 機械の動作に伴って発生する残留振動を抑制する場合に使用します。 | 形SYSMAC-XR006 |
| 機器動作監視ライブラリ | 電動シリンダやセンサ、モータなどの機器動作を監視する場合に使用します。 | 形SYSMAC-XR008 |
| 寸法計測ライブラリ | ファイバ同軸変位センサ形ZW-8000/7000/5000、およびスマート接触センサ
形E9NC-TA0で寸法計測を行う場合に使用します。 |
形SYSMAC-XR014 |
注. 一部のライブラリはダウンロードできませんので、当社営業担当者にお問い合わせください。
EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品
EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。
形NX701ご使用時に1000BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5e以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へい)を使用します。
ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。
コネクタ付ケーブル
| 商品名称 | メーカ | ケーブル長(m) | 形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ・
線心数(対数): AWG26 × 4P ケーブルシース材質: PUR |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型タイプ *1 ケーブル色:黄色 *2 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE/ 1000BASE *5) ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF | ||||
| 1 | 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF | ||||
| 2 | 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF | ||||
| 3 | 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF | ||||
| 5 | 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF | ||||
| サイズ・
線心数(対数): AWG22 × 2P |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 ケーブル色:ライトブルー EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS5W-T421-AMD-K | |
| 0.5 | 形XS5W-T421-BMD-K | ||||
| 1 | 形XS5W-T421-CMD-K | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMD-K | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMD-K | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMD-K | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ ケーブル色:黒色 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | 形XS5W-T421-BM2-SS | ||
| 1 | 形XS5W-T421-CM2-SS | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DM2-SS | ||||
| 3 | 形XS5W-T421-EM2-SS | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GM2-SS | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JM2-SS | ||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ ケーブル色:黒色 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | 形XS5W-T421-BMC-SS | ||
| 1 | 形XS5W-T421-CMC-SS | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMC-SS | ||||
| 3 | 形XS5W-T421-EMC-SS | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMC-SS | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMC-SS | ||||
| サイズ・
線心数(対数): AWG22 × 2P |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4 ケーブル色:黄色 EtherCAT/ EtherNet/IP ![]() |
スリーエム
ジャパン 株式会社 |
0.25 | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| 0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | ||||
| 1 | 3RHS4-1100-1M | ||||
| 2 | 3RHS4-1100-2M | ||||
| 5 | 3RHS4-1100-5M | ||||
| 10 | 3RHS4-1100-10M | ||||
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
*5. 形NX701/NX502のみ使用可能です。
ケーブル/コネクタ
| 商品名称 | メーカ | 形式 | お問合せ先 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EtherCAT/
EtherNet/IP (1000BASE-T *2/ 100BASE-TX) |
サイズ・線心数
(対数): AWG24 × 4P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | オムロンエフエーストア
株式会社 TEL:0120-024-324 |
|||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C *1 | パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店 |
||
| EtherCAT/
EtherNet/IP (100BASE-TX/ 10BASE-T) |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR *3 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | PNET/B *3 | オムロンエフエーストア
株式会社 TEL:0120-024-324 |
|||
RJ45組立式コネクタ
![]() |
オムロン株式会社 | 形XS6G-T421-1 *3 | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
||
| EtherCAT
(100BASE-TX) |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | スリーエム ジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE *3 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| RJ45組立コネクタ | スリーエム ジャパン
株式会社 |
3R104-1110-000AM *3 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
||
*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 形NX701/NX502のみ使用可能です。
*3. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
オプション・メンテナンス部品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| メモリカード *1 | SDメモリカード、2GB | 形HMC-SD292 |
| SDHCメモリカード、4GB | 形HMC-SD492 | |
| SDHCメモリカード、16GB | 形HMC-SD1A2 |
*1. CPUユニットのユニットバージョンとメモリカードの組み合わせに制約があります。
詳細は、NJ/NXシリーズCPUユニットユーザーズマニュアルソフトウェア編(SBCA-467)「8-5-2 サポートするSDメモリカードおよびフォルダ/ファイル仕様」を参照してください。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
バッテリセット
![]() |
NJ/NXシリーズ CPUユニット
形NX701-□□□□ 形NJ501-□□□□ 形NJ301-□□□□ 形NJ101-□□□□ メンテナンス用バッテリ |
注1. バッテリは、CPUユニットに標準装備されています。
注2. 電池寿命:25℃で2.5年間(ただし、使用周囲温度 や通電状態により変化します。) 注3. 交換用バッテリは製造後2年以内のものを使用してください。 |
形CJ1W-BAT01 |
エンドカバー
![]() |
NXシリーズのCPUラックの
右端に装着 |
CPUユニットおよび
I/Oインタフェースユニットに1個標準付属 |
形NX-END01 |
DINレール取りつけ用別売品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
DINレール
![]() |
レール長0.5m、 高さ7.3mm | 形PFP-50N |
| レール長1m、 高さ7.3mm | 形PFP-100N | |
| レール長1m、 高さ16mm | 形PFP-100N2 | |
エンドプレート
![]() |
DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
(CPUユニット、 I/Oインタフェースユニットには2個ずつ付属) ご注文の際は10個単位でご注文ください。 |
形PFP-M |