形E3ZS

形式 形E3ZS-T81A
センサの種類 透過形
安全カテゴリ 適用規格参照
標準検出物体 φ18mm以上の不透明体
レンズ径 φ6.7mm
検出距離 0.2~3m
応答時間(安定入光時) 1.0ms(ただし、形E3ZS単体)
電源投入後立上がり時間 100ms
電源電圧(Vs) DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流(無負荷時) 投光器:15mA以下
受光器:20mA以下
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(660nm)
有効開口角(EAA) ±5°(3mにおいて)
制御出力 PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下
オフ状態電流:0.5mA以下
最小使用電流:1mA
出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)
出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)
(コード延長による電圧降下を除く)
出力動作モード 入光時ON *
入力電圧 DC22.5~24V:投光オフ(ソース電流:3mA以下)
開放または0~2.5V:投光オン(漏れ電流:0.1mA以下)
表示灯 投光器:橙/投光表示
受光器:橙/動作表示、緑/安定表示
テスト機能 外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
接続方式 コード引出しタイプ(2m)
保護回路 電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護
周囲温度 動作時:-10~+55℃
保存時:-10~+70℃
(ただし、氷結、結露なきこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
保護構造 IEC規格 IP67
耐振動 動作限界 5~150Hz 複振幅7mm/加速度1G X、Y、Z各方向10掃引
(IEC TR 60721-4-3 Class 3M4)
耐久 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐衝撃 動作限界 15G X、Y、Z各方向100回(IEC TR 60721-4-3 Class 3M4)
耐久 500m/s2(約50G) X、Y、Z各方向3回
材質 ケース:ポリブチレンテレフタレート
質量(梱包状態) 約120g(2mコード含む1セット)
付属品 取扱説明書
適用規格 センサ単体 IEC 60947-5-3(PDDB)
EN ISO13849-1(PLc/安全カテゴリ1)
セーフティコントローラ
と接続して使用
IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE
IEC(EN)61496-2 Type2 AOPD
EN ISO13849-1(PLc/安全カテゴリ2)

注. 安全機器あるいは安全システムの一部として使用する場合、関連規格に適合したセーフティコントローラに接続してください。
*配線によって、遮光時ONとなる場合があります。
 安全用途の場合は、受光器の桃色線(モード選択入力)は必ずDC24Vに接続し、入光時ONとしてご使用ください。