センサ

検出方式 形状 ケース材質 ケーブルシース材質 接続方式 検出距離 出力仕様 形式
透過形 3697_lu_1_1 ポリブチレン
テレフタレート
PVC コード引出し
タイプ(2m)
0.2~3m
(赤色光)
PNP出力 E3ZS-T81A

コントローラ

セーフティコントローラ G9SPシリーズ

名称 入出力点数 ユニット
バージョン
形式
安全入力 テスト出力 安全出力 標準出力
セーフティ
コントローラ
10点 4点 半導体出力4点 4点 Ver.2.0 G9SP-N10S
10点 6点 半導体出力16点 ―― G9SP-N10D
20点 6点 半導体出力8点 ―― G9SP-N20S

注. 詳細は、形G9SPシリーズカタログ(カタログ番号:SGFM-053)をご覧ください。

NXシリーズセーフティコントロールユニット

セーフティCPUユニット

名称 仕様 ユニット
バージョン
形式
最大セーフティ
I/O点数
プログラム容量 セーフティマスタ
コネクション数
I/Oリフレッシュ方式
セーフティ
CPUユニット
256点 512KB 32 フリーランリフレッシュ方式 Ver.1.1 NX-SL3300
1024点 2048KB 128 フリーランリフレッシュ方式 NX-SL3500

注. 詳細は、NXシリーズ セーフティコントローラ(EtherCATシステム)カタログ(カタログ番号:SGFM-074)または、NXシリーズ セーフティコントローラ スタンドアロンシステム パンフレット(カタログ番号:SGFM-071)をご覧ください。

セーフティ入力ユニット

名称 仕様 ユニット
バージョン
形式
セーフティ
入力点数
テスト
出力点数
内部I/O
コモン線処理
定格入力
電圧
セーフティスレーブ
コネクション数
I/Oリフレッシュ
方式
セーフティ
入力ユニット
4点 2点 シンク入力
(PNP)
DC24V 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver.1.1 NX-SIH400

注. 詳細は、NXシリーズ セーフティコントローラ(EtherCATシステム)カタログ(カタログ番号:SGFM-074)または、NXシリーズ セーフティコントローラ スタンドアロンシステム パンフレット(カタログ番号:SGFM-071)をご覧ください。

アクセサリ

センサ取付金具

形状 形式
3697_lu_5_1 E39-L104

相互干渉防止フィルタ

形状・寸法 形式 数量 備考
3697_lu_6_1 E39-E11 投/受光器
各2セット(計4個)
形E3ZS-T81Aに使用できます。
このフィルタにより、隣り合う2台の投/受
光器の偏光方向を変えることによって相互
干渉を防止することができます。
ただし、フィルタ装着時は形E3ZSの検出距
離は最大1.5mとなります。

注. フィルタは偏光方向を90度ずらして干渉防止していますので、投光器/受光器の設置時は同じ角度で設置してください。矢印が偏光方向を表します。