形E3FS

形式 形E3FS-10B4 2M 形E3FS-10B4-M1-M
センサの種類 透過形
安全カテゴリ 適用規格参照
標準検出物体 φ11mm以上の不透明体
レンズ径 φ6.7mm/φ9mm
検出距離 0~10m
応答時間(安定入光時) 2.0ms(ただし、形E3FS単体)
電源投入後立上がり時間 100ms
電源電圧(Vs) DC24V±10% リップル(p-p)10%以下 *1
消費電流(無負荷時) 投光器:50mA以下
受光器:25mA以下
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(870nm)
有効開口角(EAA) ±5°(3mにおいて)
制御出力(OSSD) PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下
出力残留電圧2V以下(コード延長による電圧降下を除く) *1
出力動作モード 入光時ON *2
入力電圧 DC21.5~24V:投光オフ(ソース電流:3mA以下)
開放または0~2.5V:投光オン(漏れ電流:0.1mA以下) *1
表示灯 投光器:橙/投光表示
受光器:赤/出力OFF表示、緑/出力ON表示
テスト機能 外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
接続方式 コード引出しタイプ(2m) M12コネクタタイプ
保護回路 電源逆接続保護、負荷短絡保護
周囲温度 動作時:-20~+55℃、保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露なきこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
保護構造 IEC規格 IP67
耐振動 動作限界 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min
耐久 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
耐衝撃 動作限界 100m/s2 X、Y、Z各方向1,000回
耐久 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
材質 ケース:ABS ケース:黄銅
質量(梱包状態) 約150g(2mコード含む1セット) 約125g(センサ部のみ1セット)
付属品 取扱説明書、投光器・受光器の取付ナット各2個
適用規格 センサ単体 ――
形G9SPと
接続して使用
IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE *3
IEC(EN)61496-2 Type2 AOPD *4
EN ISO13849-1(PLc/安全カテゴリ2)
開閉素子の種別
(IEC60947-5-3より)
――

*1. 安全機器あるいは安全システムの一部として使用する場合、形G9SPに接続してください。
*2. 配線によって、遮光時ONとなる場合があります。
   安全用途の場合は、受光器の桃色線(モード選択入力)は必ずDC24Vに接続し、入光時ONとしてご使用ください。
*3. Electro-Sensitive Protective Equipment
*4. Active Opto-electronic Protective Device