センサ
| 検出方式 | 形状 | ケ-ス材質 | ケーブルシース材質 | 接続方式 | 検出距離 | 出力仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過形 | ![]() |
ABS | PVC | コード引出しタイプ(2m) | 10m
(赤外光) |
PNP出力 | 形E3FS-10B4 2M * |
![]() |
黄銅 | - | M12コネクタタイプ | 10m
(赤外光) |
形E3FS-10B4-M1-M * |
*生産終了品です。
コントローラ
セーフティコントローラ G9SPシリーズ
| 名称 | 入出力点数 | ユニット
バージョン |
形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全入力 | テスト出力 | 安全出力 | 標準出力 | |||
| セーフティコントローラ | 10点 | 4点 | 半導体出力4点 | 4点 | Ver.2.0 | 形G9SP-N10S |
| 10点 | 6点 | 半導体出力16点 | ―― | 形G9SP-N10D | ||
| 20点 | 6点 | 半導体出力8点 | ―― | 形G9SP-N20S | ||
注. 詳細は、形G9SPシリーズカタログ(カタログ番号:SGFM-053)をご覧ください。
アクセサリ
中継コネクタ
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形F39-CN3 |
センサ取りつけ金具
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形Y92E-B18 |
ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ(延長用)
| 種類 | ケーブル引出方向 | ケーブル長さL(m) | DC用 |
|---|---|---|---|
| 形式 | |||
| 難燃性、
ロボットケーブル品 |
ストレート/ストレート | 1 | 形XS2W-D421-C81-F |
| 2 | 形XS2W-D421-D81-F | ||
| 5 | 形XS2W-D421-G81-F | ||
| 10 | 形XS2W-D421-J81-F | ||
| L形/L形 | 2 | 形XS2W-D422-D81-F | |
| 5 | 形XS2W-D422-G81-F | ||
| ストレート/L形 | 2 | 形XS2W-D423-D81-F | |
| 5 | 形XS2W-D423-G81-F | ||
| L形/ストレート | 2 | 形XS2W-D424-D81-F | |
| 5 | 形XS2W-D424-G81-F |
注. コードの延長は次の条件で行ってください。
・形E3FSの投光器⇔形G9SP⇔形E3FSの受光器の総延長で50m以内
ケーブル付コネクタ ソケット(片側コネクタ)(G9SPへ接続用)
| 種類 | ケーブル引出方向 | ケーブル長さL(m) | DC用 |
|---|---|---|---|
| 形式 | |||
| 難燃性、
ロボットケーブル品 |
ストレート | 1 | 形XS2F-D421-C80-F |
| 2 | 形XS2F-D421-D80-F | ||
| 5 | 形XS2F-D421-G80-F | ||
| 10 | 形XS2F-D421-J80-F | ||
| L形 | 1 | 形XS2F-D422-C80-F | |
| 2 | 形XS2F-D422-D80-F | ||
| 5 | 形XS2F-D422-G80-F | ||
| 10 | 形XS2F-D422-J80-F |
注. コードの延長は次の条件で行ってください。
・形E3FSの投光器⇔形G9SP⇔形E3FSの受光器の総延長で50m以内