定格/性能
| 定格電流 | 3A | 6A | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 単相AC250V 50Hz/60Hz *1、DC250V | ||
| 電気的特性 | 漏洩電流 | 1.0mA以下(AC250V/60Hz) | |
| 直流抵抗 | 110mΩ以下 | ||
| 減衰量 | 25dB以上(コモンモード:0.1~10MHz、ノーマルモード:0.2~30MHz) | ||
| 耐電圧 | AC2.5kV 1分間(ライン端子一括)と( )間、カットオフ電流10mA |
||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V、 1min. ) | ||
| 環境 | 使用温度範囲 | -40~+85℃(ディレーティング有り)(結露および氷結しないこと) | |
| ディレーティング
開始温度 |
+85℃ | +60℃ | |
| 保存温度 | -40~+85℃(結露および氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 95%RH(保存湿度95%RH以下) | ||
| 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h | ||
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向各3回 | ||
| 構造 | 質量 | 140g以下 | |
| 保護構造 | IP20、EN/IEC60529による | ||
| 規格対応 | 安全規格 | UL 60939(Recognition)OVC Ⅲ(≦3000m)Pol2
CSA C22.2 No.8 EN 60939 OVC Ⅲ(≦3000m)Pol2 ENEC*2 |
|
*1. 入力にUPSを接続する場合は、矩形波出力のものは接続しないでください。製品の内部温度上昇により発煙・破損の
恐れがあります。
*2. ENECは、EU加盟国、EFTA加盟国(欧州貿易自由連合)および東ヨーロッパ諸国への製品流通を可能にする認証です。
特性データ
ディレーティング曲線
形S8V-NFS203
注. 標高2000m~ 3000mで使用する場合は、上記ディレーティング曲線に0.8をかけて負荷を軽減してください。
(上向き取り付けは対象外)
形S8V-NFS206
注. 標高2000m~ 3000mで使用する場合は、上記ディレーティング曲線に0.8をかけて負荷を軽減してください。
(上向き取り付けは対象外)
減衰量周波数特性(代表例)
形S8V-NFS203
形S8V-NFS206
上記特性は以下測定回路で取得したデータとなります。
コモンモード
ノーマルモード
注. ノイズフィルタの減衰特性は、入出力インピーダンス50Ωの一定条件下で測定しています。実際の装置に取り付けて
使用する場合、配線方法によって電源ラインインピーダンスが異なります。そのため、カタログ掲載の減衰特性と
一致しない可能性があります。
)間、カットオフ電流10mA