Page top

S8VK-X 形式一覧

スイッチング・パワーサプライ(30/60/90/120/240/480Wタイプ)

スイッチング・パワーサプライ(30/60/90/120/240/480Wタイプ) S8VK-X

EtherNet/IP、Modbus TCP対応。設備のIoT化を実現し、システム稼働率を最大化。

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 18 件の形式仕様から 1 - 18 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
スイッチング・パワーサプライ, 容量 30W, 出力電圧 5V, 表示モニタなし 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 12V, 表示モニタなし 標準在庫機種 ¥ 16,500 ¥ 18,150 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし 標準在庫機種 ¥ 16,500 ¥ 18,150 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 90W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし 標準在庫機種 ¥ 19,800 ¥ 21,780 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 90W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き 標準在庫機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし 標準在庫機種 ¥ 24,500 ¥ 26,950 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き 標準在庫機種 ¥ 31,000 ¥ 34,100 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし 標準在庫機種 ¥ 42,000 ¥ 46,200 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き 標準在庫機種 ¥ 48,500 ¥ 53,350 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし 標準在庫機種 ¥ 64,000 ¥ 70,400 カートに追加
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き 標準在庫機種 ¥ 70,500 ¥ 77,550 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
正面取りつけ金具 標準在庫機種 ¥ 915 ¥ 1,000 カートに追加

全商品 18 件の形式仕様から 1 - 18 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。