形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

本体

表示モニタ付き

容量 定格入力電圧(DC) 定格出力電圧(DC) 定格出力電流 最大ピーク電流 形式
90W AC100~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC90~350V)
24V 3.75A ― 形S8VK-X09024A-EIP
120W 24V 5A 6A 形S8VK-X12024A-EIP
240W 24V 10A 15A 形S8VK-X24024A-EIP
480W 24V 20A 30A 形S8VK-X48024A-EIP

表示モニタなし

容量 定格入力電圧(DC) 定格出力電圧(DC) 定格出力電流 最大ピーク電流 形式
30W AC100~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC90~350V)
5V 5A *1 6A 形S8VK-X03005-EIP
60W 12V 4.5A *2 5.4A 形S8VK-X06012-EIP
24V 2.5A 3A 形S8VK-X06024-EIP
90W 24V 3.75A ― 形S8VK-X09024-EIP
120W 24V 5A 6A 形S8VK-X12024-EIP
240W 24V 10A 15A 形S8VK-X24024-EIP
480W 24V 20A 30A 形S8VK-X48024-EIP

*1. 定格出力電流のとき出力電力は25Wです。
*2. 定格出力電流のとき出力電力は54Wです。

取り付け金具(別売品)

商品名称 形式
正面取り付け金具(30W、60W用) 形S82Y-VS10F
サイド取り付け金具(30W、60W用) 形S82Y-VS10S
正面取り付け金具(240W、480W用) 形S82Y-VK10F

DINレール取り付け用品(別売品)

部品名 形式
支持レール(アルミ製) 形PFP-100N
形PFP-50N
形PFP-100N2
止め金具(エンドプレート) 形PFP-M

EtherNet/IP通信ケーブル推奨品(別売品)

カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用してください。

コネクタ付ケーブル

商品名称 メーカ 形式 お問合せ先
サイズ・線心数(対数):
AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:
LSZH *2
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
ケーブル色:黄色 *3
3687_lu_8_1
オムロン
株式会社
形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y オムロン株式会社
カスタマ
サポートセンタ
TEL:0120-919-066
形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
ケーブル色:ライトブルー
3687_lu_8_2
オムロン
株式会社
形XS5W-T421-AMD-K
形XS5W-T421-BMD-K
形XS5W-T421-CMD-K
形XS5W-T421-DMD-K
形XS5W-T421-GMD-K
形XS5W-T421-JMD-K

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
   堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
   詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブル。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。形式末尾が、緑色は「-G」、青色は「-B」に変わります。

ケーブル/コネクタ

部品名 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-SB * 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB * オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ パンドウイットコーポレーション MPS588-C * パンドウイットコーポレーション
日本支社 大阪支店

*ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

産業用スイッチングハブ推奨品(別売品)

商品名称 形状 機能 ポート数 形式
産業用スイッチングハブ 3687_lu_7_1 優先度制御(QoS): EtherNet/IPの制御データ優先
10/100BASE-TX、 Auto-Negotiation
5 形W4S1-05D