K6CM-CI
本体
| 監視タイプ | 電源電圧 | 形式 |
|---|---|---|
| 電流総合診断タイプ | AC100-240V | 形K6CM-CI2MA-EIP |
| AC/DC24V | 形K6CM-CI2MD-EIP |
CT(別売)
| 定格一次側電流 | 適用形式 | 形式 |
|---|---|---|
| 5A | 形K6CM-CI | 形K6CM-CICB005 |
| 25A | 形K6CM-CICB025 | |
| 100A | 形K6CM-CICB100 | |
| 200A | 形K6CM-CICB200 | |
| 400A | 形K6CM-CICB400 | |
| 600A | 形K6CM-CICB600 |
注1. 組み合わせは本体1台につきセンサ1台です。CTには接続用ケーブルが付属されています。適用するモータの電流値が計測範囲内となるCTを選定してください。 電流値の計算はカタログのテクニカルデータをご参照ください。
2. CSA対応品は形式が形K6CM-CICB□□□-Cとなります。
K6CM-VB
本体
| 監視タイプ | 電源電圧 | 形式 |
|---|---|---|
| 振動&温度タイプ | AC100-240V | 形K6CM-VBMA-EIP |
| AC/DC24V | 形K6CM-VBMD-EIP |
入力部
振動&温度センサ(別売)
| 外観(プリアンプ) | 外観(センサヘッド) | 取付け部 | 適用形式 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
M6ねじ | 形K6CM-VB | 形K6CM-VBS1 |
注. 組み合わせは本体1台につきセンサ1台です。
振動&温度センサはセンサヘッドとプリアンプで構成されています。
振動&温度センサ簡易取付用マグネットが同梱されています。
計測場所の位置決めにご使用ください。磁石による取り付けの場合、計測精度は保証されませんのでご注意ください。
振動&温度センサ アタッチメント(別売)
| 外観 | 形式 | |
|---|---|---|
| 接着剤取り付け用アタッチメント | ![]() |
形K6CM-VBSAT1 |
| 磁石取り付け用アタッチメント | ![]() |
形K6CM-VBSAT2 |
K6CM-IS
本体
| 監視タイプ | 電源電圧 | 形式 |
|---|---|---|
| 絶縁抵抗タイプ | AC100-240V | 形K6CM-ISMA-EIP |
| AC/DC24V | 形K6CM-ISMD-EIP |
ZCT(IRT)(別売)
| 定格電圧 | 貫通穴径(mm) | 適用形式 | 形式 |
|---|---|---|---|
| AC200~480V | φ52 | 形K6CM-IS | 形K6CM-ISZBI52 |
注. 組み合わせは、本体1台ごとにセンサ1台です。
ZCT(IRT)はZero Current Transformer(Insulation Resistance Transformer)の略です。
ZCT(IRT)には接続用ケーブルが付属されています。
EtherNet/IP通信ケーブル推奨品
カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。
コネクタ付ケーブル
| 商品名称 | メーカ | ケーブル長
(m) |
形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ・線心数(対数):
AWG26 × 4P ケーブルシース材質: LSZH *2 |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ小型タイプ *1 ケーブル色:黄色 *3 ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | オムロン株式会社
カスタマ サポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | ||||
| 1 | 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | ||||
| 2 | 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | ||||
| 3 | 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | ||||
| 5 | 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | ||||
| サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P |
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45) RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 ケーブル色:ライトブルー ![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS5W-T421-AMD-K | |
| 0.5 | 形XS5W-T421-BMD-K | ||||
| 1 | 形XS5W-T421-CMD-K | ||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMD-K | ||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMD-K | ||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMD-K | ||||
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブル。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。形式末尾が、緑色は「-G」、青色は「-B」に変わります。
ケーブル/コネクタ
| 部品名 | メーカ | 形式 | お問合せ先 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-SB* | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | IETP-SB* | オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324 |
|
| RJ45コネクタ | パンドウイットコーポレーション | MPS588-C* | パンドウイットコーポレーション
日本支社 大阪支店 |
*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
産業用スイッチングハブ(推奨品)
| 商品名称 | 形状 | 機能 | ポート数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 産業用
スイッチングハブ |
![]() |
優先度制御(QoS): EtherNet/IPの制御
データ優先 10/100BASE-TX、 Auto-Negotiation |
5 | 形W4S1-05D |