(単位:mm)

K6CM-CI

本体

形K6CM-CI

CT

形K6CM-CICB005
形K6CM-CICB025
形K6CM-CICB100
形K6CM-CICB200

形K6CM-CICB400
形K6CM-CICB600

CT付属ケーブル

K6CM-VB

本体

形K6CM-VB

振動&温度センサ

形K6CM-VBS1
プリアンプ
センサヘッド
形K6CM-VBSAT1

接着剤取り付け用アタッチメント
接着剤取り付け用アタッチメントは、モータにタップを切ることができない場合に使用します。

材質:SUS430

センサヘッドの取り付け方
モータの外装(*)にφ25mm以上の平面を作成します。
作成した平面部にアタッチメントを接着剤で取り付けます。
アタッチメントに振動センサヘッドをねじ込みします。
*負荷側のベアリング上位置を推奨

形K6CM-VBSAT2

磁石取り付け用アタッチメント
磁石取り付け用アタッチメントは、モータケースが鉄製など磁性体の場合に使用できます。
設置面が曲面でも取付可能です。

材質:SUS304

K6CM-IS

本体

形K6CM-IS

ZCT(IRT)

屋内分割形
形K6CM-ISZBI52