Page top

K6CM 形式一覧

モータ状態監視機器

モータ状態監視機器 K6CM

三相インダクションモータの状態を数値化。2020年5月追加機種発売

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 28 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
モータ状態監視機器, 電流総合診断タイプ, AC100~240V, EtherNet/IP 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 407,000 カートに追加
モータ状態監視機器, 電流総合診断タイプ, AC/DC24V, EtherNet/IP 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 407,000 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 5A 標準在庫機種 ¥ 11,500 ¥ 12,650 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 25A 標準在庫機種 ¥ 13,800 ¥ 15,180 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 100A 標準在庫機種 ¥ 16,100 ¥ 17,710 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 200A 標準在庫機種 ¥ 18,400 ¥ 20,240 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 400A 標準在庫機種 ¥ 23,000 ¥ 25,300 カートに追加
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 600A 標準在庫機種 ¥ 25,500 ¥ 28,050 カートに追加
モータ状態監視機器, 絶縁抵抗タイプ, AC100~240V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 291,500 カートに追加
モータ状態監視機器, 絶縁抵抗タイプ, AC/DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 291,500 カートに追加
ZCT(IRT), 屋内分割型, AC200~480V 標準在庫機種 ¥ 83,000 ¥ 91,300 カートに追加
モータ状態監視機器, 振動&温度タイプ, AC100~240V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 82,500 カートに追加
モータ状態監視機器, 振動&温度タイプ, AC/DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 82,500 カートに追加
振動&温度センサ 標準在庫機種 ¥ 75,000 ¥ 82,500 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 標準在庫機種 ¥ 6,800 ¥ 7,480 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 標準在庫機種 ¥ 7,150 ¥ 7,860 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m 標準在庫機種 ¥ 10,100 ¥ 11,110 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加

全商品 28 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。