商品概要
ZCT(IRT), 屋内分割型, AC200~480V
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 89,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/30
| 代表使用シリーズ | K6CM-ISM | |
|---|---|---|
| タイプ | 屋内分割型 | |
| 電源電圧 | 三相 AC200~480V 50/60Hz | |
| 外形寸法 | 穴径 | φ52mm |
| 質量 | ケーブル含む: 約2300g | |
| 外部接続方式 | 電圧入力端子: 3端子リード線 、長さ1m(付属ケーブル) 出力端子: 4端子リード線、長さ1m(付属ケーブル)可能配線長 100m以下 | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
