無線仕様

項目 子機形式 形A2W-TA-WC1 JP□□□
親機形式 形A2W-RA□-WC1 JP
設定周波数 929.2MHz
周波数チャネル 1チャネル
送信出力 1mW以下
無線区間通信速度 100kbit/s
通信方式 単信通信方式
無線子機接続台数 最大8
伝送距離(見通し) 屋外約100m(付属のペンシル型アンテナにて)
伝送時間 約3ms(子機送信から子機受信まで)
中継機能 無し

規格

エリア 無線規格 安全規格 EMC規格
日本 ARIB STD-T108 適合 IEC 623680-1 適合
EN 62368-1 適合
EN 301 489-1 適合
EN 301 489-3 適合

EN規格対応について

EN規格適合のためには本製品のDC電源線を3m未満にしてください。
電源線が3m以上必要な場合は使用するスイッチングパワーサプライの一次側(AC電源線)を引き伸ばしてください。

子機

定格

項目 仕様
操作力 Max 25N
操作回数 100万回
耐振動 周波数:10~55Hz 片振幅:0.75mm 掃引5分 2h
耐衝撃 1000m/s2 方向:3軸、6方向
周囲温度範囲 -10~+55℃(結露または氷結のないこと)
周囲湿度範囲 相対湿度 20~90%(結露のないこと)
使用温度雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度範囲 -40~+70℃(結露または氷結のないこと)
保存周囲湿度範囲 相対湿度 20~90%(結露のないこと)
保護構造 IP65
使用高度 2000m以下
質量 100g以下

受信確認LED

項目 内容
送受信 成功(受信電界強度“強”)
送受信 成功(受信電界強度“弱”)
送受信 失敗
点灯なし 子機故障(子機からの信号送信なし)

動作特性

項目 略号 単位 初期規格値
動作に必要な力 OF N 最大25N
全体の動き TT mm 最大6mm

親機

定格

項目 仕様
本体電源 定格電圧 24VDC
許容電圧範囲 21.6~26.4VDC
消費電力 2.4W 以下
入力電流 0.1A以下
出力定格 出力点数 出力8点
他にエラー出力1点有
出力回路供給電圧 30VDC以下
最大負荷電流 1点あたり50mA
漏れ電流 0.1mA以下
残留電圧 2.0V以下
出力論理 ワンショット(500ms)*
応答時間 30ms以下(子機送信から親機出力信号発生まで)
子機接続台数 最大8
エラークリア端子 短絡時残留電圧 1.5V以下でONすること
漏れ電流 0.1mA以下でOFFすること(短絡時電流 約7mA)
絶縁抵抗 20MΩ以上(100VDC)
 「ケース」と「電源端子および出力端子一括」間
 「電源端子一括」と「出力端子一括」間
耐電圧 1,000VAC 1分
 「ケース」と「電源端子および出力端子一括」間
 「電源端子一括」と「出力端子一括」間
耐振動 周波数:10~55Hz 片振幅:0.42mm 
3軸方向 各120分(1掃引 1分×120掃引)
耐衝撃 150m/s2
衝撃方向:3軸、6方向
衝撃回数:各方向、各3回、計18回
周囲温度範囲 -10~+55℃(結露または氷結のないこと)
周囲湿度範囲 相対湿度20~90%(結露のないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度範囲 -40~+70℃(結露または氷結のないこと)
保存周囲湿度範囲 相対湿度20~90%(結露のないこと)
保護構造 IP20
使用高度 2,000m以下
メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
質量 150g(アンテナ含まず)
160g(アンテナ含む)
取り付け DINレール取り付け
ねじ取り付け

*50~1,000ms(Wireless Switch Support Toolを使用して変更可能)