人と機械を“無線”でつなぐ、スイッチ発の現場革新

ものづくり現場では、製品の多品種少量化や段取り替えの増加に伴い、より自由で柔軟な生産体制が求められています。

オムロンの無線スイッチなら、
・ レイアウトフリーでのライン構築
・ 後付けでの設備立上げ対応
・ 可動部への取り付け など

フレキシブルな現場構築を高い信頼性で実現。
生産効率向上へ貢献いたします。

信頼性と使いやすさを追求した無線スイッチ

受信確認LED付【特許取得済*1】

送受信成功をLEDでお知らせ

無線通信状態を詳細まで見える化

自己発電で電池レス【特許取得済*1】

押す力で自己発電できるため面倒な電池管理不要

トリガアクションによる操作で発電モジュールを駆動し、安定した発電を実現します。

*1. 「特許取得済」の表記は、日本で特許取得済であることを示しています。(2021年3月現在)

手袋でもしっかりと分かるクリック感

操作力低減と送信を実感できるクリック感を両立します。

押し込み量と操作力の関係

IP65 保護構造対応

※子機本体、オプションアンテナのみ

通信信頼性が高い

障害物の影響を受けにくいサブGHz帯

無償ソフトウェア「Wireless Switch Support Tool」 で簡単設定・評価

Wireless Switch Support Toolを使えば、親機の設定や子機の電波強度確認などを簡単に行うことができます。

親機設定の見える化

電波強度の定量評価

注.Wireless Switch Support Toolの使用には、USBシリアル変換ケーブル(E58-CIFQ2)および変換ケーブル(E58-CIFQ2-E)が必要です。

“配線レス”が実現する多様なアプリケーション

断線トラブルやレイアウト変更時間、経費の削減を配線レスで実現します。

製造全般・搬送工程向けアプリケーション

自動車製造工程向けアプリケーション