形式基準

本形式基準は、形式から仕様などの意味をご理解いただくために記載しています。 各記号を組み合わせたすべての形式がご用意できるということではありませんのでご注意ください。

種類/標準価格

NYシリーズ IPCマシンコントローラ NC統合コントローラ

商品名称 仕様 形式
OS プロセッサ モーション
制御軸数
数値制御
機能
メイン
メモリ
ストレージ インタフェース
オプション
モニタ
産業用
パネル型
PC
Windows
Embedded
Standard 7
64ビット版
Intel® Core™
i7-4700EQ
第4世代
CPU、
アクティブ
冷却用ファン
ユニット付き
32 *1 あり *2 8GB、
non-ECC
64GB
SSD SLC
RS-232C 12.1インチ、
1,280×800画素、
24ビット
フルカラー
形NY532-5400-111213910
128GB
SSD MLC
形NY532-5400-111213K10
64GB
SSD SLC
15.4インチ、
1,280×800画素、
24ビット
フルカラー
形NY532-5400-112213910
128GB
SSD MLC
形NY532-5400-112213K10

*1. MC機能モジュールのモーション軸数とCNC機能モジュールのCNCモータ数とを合計した最大数です。
*2. コントローラ1台につきCNC Operator License(形SYSMAC-RTNC0001L)が1つ付属しています。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

新規ご購入の際は、DVDとライセンスの両方をご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
Sysmac Studio
スタンダード
エディション
Ver.1.□□
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズCPUユニット および NY
シリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコ
ントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プロ
グラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環
境を提供するソフトウェアです。

次の環境で動作します。
OS:Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)
   /Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/
   64bit版)*1

Sysmac StudioスタンダードエディションのDVDメディアに
は、EtherNet/IP、DeviceNet、シリアル通信、表示器作画
(CX-Designer)のための各ツールが同梱されています。
詳しくは商品情報をご覧ください。
なし
(メディアのみ)
Sysmac
Studio
32bit版
DVD
形SYSMAC-SE200D
なし
(メディアのみ)
Sysmac
Studio
64bit版
DVD
SYSMAC-SE200D-64
1ライセンス版
*2
― 形SYSMAC-SE201L

*1. 形SYSMAC-SE200D-64はWindows 10(64bit版)で動作します。
*2. Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。

ソフトウェア機能部品集 Sysmac Library

以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
icon_01 http://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library

代表形式

商品名称 仕様 形式
制振制御ライブラリ 機械の動作に伴って発生する残留振動を抑制する場合に使用します。 形SYSMAC-XR006
機器動作監視ライブラリ 電動シリンダやセンサ、モータなどの機器動作を監視する場合に使用します。 形SYSMAC-XR008
寸法計測ライブラリ ファイバ同軸変位センサ形ZW-7000/5000、およびスマート接触センサ
形E9NC-TA0で寸法計測を行う場合に使用します。
形SYSMAC-XR014

注. 一部のライブラリはダウンロードできませんので、当社営業担当者にお問い合わせください。

オペレーションソフトウェア CNC Operator

新規ご利用の際は、DVDご購入またはインストーラを以下URLよりダウンロードください。
icon_01 http://www.fa.omron.co.jp/cnc-operator/
また、ライセンスは、あらかじめコントローラ1台につきCNC Operator License(形SYSMAC-RTNC0001L)が1つ付属しています。追加購入が必要な場合にご利用ください。

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
CNC Operator CNC Operatorは、NJ/NYシリーズ NC統合コント
ローラと組み合わせて、NCプログラムのプログラミ
ング、デバッグ、メンテナンスなどのCNCマシンの
制御を行うときに使用するパソコン用のオペレー
ションソフトウェアです。

次のOS環境で動作します。
OS: Windows 7(SP1以降、32bit版/64bit版)/
   Windows 8(32bit版/64bit版)/ Windows 8.1
   (32bit版/64bit版)/ Windows 10(32bit版/
   64bit版)
なし
(インストーラ
のみ)
なし
(Webダウン
ロード)
形SYSMAC-RTNC0000
なし
(メディアのみ)
DVD 形SYSMAC-RTNC0000D
CNC Operator
License
1ライセンス追加商品(ハードキー)。
CNC Operator実行にあたってはハードキー(USBの
ドングル)が必要です。
1ライセンス版 ― 形SYSMAC-RTNC0001L
CNC Operator
Software
Development Kit
CNC Operatorのカスタマイズを行うときに使用する
ソフトウェア開発キットです。
対応実行環境:.NET Framework(4.6.1)
開発環境:Visual Studio 2013/2015
開発言語: C#
― DVD 形SYSMAC-RTNC0101D

アクセサリ

オプションハードウェア

商品名称 仕様 形式 備考
SDメモリカード カード種別:SDカード
容量:2GB
フォーマット:FAT16
形HMC-SD291
カード種別:SDHCカード
容量:4GB
フォーマット:FAT32
形HMC-SD492
カード種別:SDHCカード
容量:16GB
フォーマット:FAT32
形HMC-SD1A1
USBメモリ 容量:2 GB 形FZ-MEM2G
容量:8 GB 形FZ-MEM8G
ストレージデバイス ストレージの種類:HDD
容量:320GB
形NY000-AH00
ストレージの種類:SSD SLC
容量:32GB
形NY000-AS00
ストレージの種類:SSD SLC
容量:64GB
形NY000-AS01
ストレージの種類:SSD SLC
容量:64GB
形NY000-AS03
ストレージの種類:SSD MLC
容量:128GB
形NY000-AS04
ストレージの種類:SSD 3DTLC
容量:1TB
形NY000-AS07
ストレージの種類:CFast MLC
容量:128GB
形NY000-AT01
ストレージの種類:CFast MLC
容量:256GB
形NY000-AT02
DVIケーブル ケーブル長:2m
DVI-D対応
最小曲げ半径:36mm
形NY000-AC00 2M
ケーブル長:5m
DVI-D対応
最小曲げ半径:36mm
形NY000-AC00 5M
産業用モニタ ・LCD タッチパネル
・マルチタッチ機能
・供給電圧:DC24V
・最大1,280×800 画素、60Hz
・USB Type-A コネクタ×2
・プログラム可能な輝度調整
・最大100mまで接続可能なモデルあり
形NYM1□W-C1□□□
電源 ・出力電圧:DC24V
・プッシュインPlus
形S8VK-G□□□24 icon_01『S8VK-G データシート(SGTC-
055)』をご確認ください。
・出力電圧:DC24V
・EtherNet/IP、Modbus TCP対応
形S8VK-X□□□24A-EIP icon_01『S8VK-X カタログ(SGTC-
067)』をご確認ください。
・出力電圧:DC24V
・コンパクト
形S8VK-S□□□24 icon_01『S8VK-S データシート(SGTC-
062)』をご確認ください。
・出力電圧:DC24V
・三相200V系入力
形S8VK-WA□□□24 icon_01『S8VK-WA データシート(SGTC-
073)』をご確認ください。
UPS *2 バックアップ処理時の出力電圧:DC24V±5% 形S8BA icon_01『S8BA データシート(PPDC-
001)』をご確認ください。
UPS通信ケーブル ・ケーブル長:2 m
・信号出力(BL、TR、BU、WB)
・リモートON/OFF 入力
・UPS 停止信号入力(BS)
形S8BW-C02

注. 形NY000-AS02は、2018年11月末に受注終了しております。
*2. リビジョンナンバー04以上。

UPSのリビジョンナンバーは、製品および製品梱包に貼られたシリアル番号表示ラベルに記載されています。

項目 説明
1 製品コード
2 生産期間とシリアル番号
3 リビジョンナンバー
4 RoHSステータス

予備部品

産業用PCには、以下の予備部品が用意されています。

商品名称 仕様 形式
バッテリ 産業用PCには、バッテリ1個が付属しています。この
バッテリは、リアルタイムクロックに電源を供給します。
バッテリは産業用PC内部にあります。
寿命:5年 25℃
形CJ1W-BAT01
ファンユニット ファンユニットは、アクティブ冷却機能を備えた産業
用PCで使用できます。
寿命: 温度40℃、湿度15~65%RH、連続動作で70,000時間。
保管寿命:6か月(無通電での保管期限です。)
形NY000-AF00
付属品キット 付属品キットには以下の付属品が含まれています。
・電源コネクタ
・ I/Oコネクタ
・ドライブ取り付け用ドライブブラケット
・ドライブ取り付け用取り付けねじ4本
・PCIeカード取り付け用PCIeカードサポート
・PCIeカード取り付け用PCIeカードクリップ
形NY000-AK00
電源コネクタ(10個)産業用ボックス型PC、
産業用パネルPC用
形NY000-AK01

インストールされているサポートソフト

項目 説明
Industrial PC Support Utility Industrial PC Support Utilityは、産業用PCの問題の診断および解決を支援するソフトウェアユーティリ
ティです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial PC Tray Utility Industrial PC Tray Utilityは、産業用PC、関連デバイス、および関連ソフトウェアの現在の状態に関す
る情報を提供するソフトウェアユーティリティです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial PC System API Industrial PC System APIを使うと、産業用PCの情報を取得したりLEDの状態を設定したりするプログ
ラムを、プログラマが作成できます。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial Monitor Utility オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor Utilityは、接続済みの産業用モニタの設定
や表示を調整するためのユーザインタフェースです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial Monitor
Brightness Utility
オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor Brightness Utilityは、接続中のすべての産
業用モニタの画面のバックライトの輝度を調整するソフトウェアユーティリティです。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial Monitor API オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor APIによって、プログラマはアプリケー
ションを作成し、ハードウェア機能をコントロールしたり、接続された産業用モニタから情報を取得
したりできます。
産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。
Industrial PC Rescue Disk
Creator
Industrial PC Rescue Disk Creatorは、産業用PCのオペレーティングシステムのバックアップと復元に
使用できるレスキューディスクを作成します。産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリイ
ンストールされています。

EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル 推奨品

EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。形NX701ご使用時に1000BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5e以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へい)を使用します。ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長
(m)
形式 お問合せ先
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:LSZH *2
ケーブル色:黄色 *3
3680_lu_11_1 オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y
1 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y
2 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y
3 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y
5 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:ライトブル
3680_lu_11_2 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *4
M12スマートクリックコネクタタイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黒色
3680_lu_11_3 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BM2-SS
1 形XS5W-T421-CM2-SS
2 形XS5W-T421-DM2-SS
3 形XS5W-T421-EM2-SS
5 形XS5W-T421-GM2-SS
10 形XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *4
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黒色
3680_lu_11_4 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *5
サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P
ケーブル色:黄色
3680_lu_11_5 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
  堅牢タイプ 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)のケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
   icon_01 詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブルです。LSZHタイプは一重遮へいシールド構造ですが、通信・ノイズ特性が規格値を満足していることを確認しています。制御盤外のケーブル敷設にも適した小型タイプのPURケーブルもご用意しております。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*4. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*5. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

商品名称 メーカ 形式 お問合せ先
EtherCAT/
EtherNet/IP
(1000BASE-T *4/
100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG24 × 4P
ケーブル 日立金属株式会社 NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P CP *1
鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996
倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB *1 JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080
TEL:03-3239-5204
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C *1 パンドウイットコーポ
レーション日本支社
大阪支店
EtherCAT/
EtherNet/IP
(100BASE-TX/
10BASE-T)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *2 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 PNET/B *2 JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080
TEL:03-3239-5204
RJ45組立式コネクタ
3680_lu_12_1
オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 *2 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
EtherCAT
(100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立式コネクタ 3R104-1110-000AM *3

*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*3. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*4. 形NX701のみ使用可能です。
注. ケーブル加工時に、EtherCATでは両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。