Page top

New

G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□

MOSFETリレー S-VSON(L)4ピン 低端子間容量&低オン抵抗タイプ (低C×R)

G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□

小型S-VSON(L)パッケージ 低C×Rを実現したMOSFETリレー

※ Web特別価格提供品

形式基準

G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□ 形式/種類 1

種類

形状 接点構成 端子種類 負荷電圧
(最大)*1
連続負荷電流
(最大)*1
梱包形態/テーピングカット 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包
単位(個)
S-VSON(L)4 1a サーフェス・
マウント端子
20V 160mA G3VM-21QR 1 G3VM-21QR(TR05) 500
450mA G3VM-21QR1 G3VM-21QR1(TR05)
40V 120mA G3VM-41QR10 G3VM-41QR10(TR05)
250mA G3VM-41QR4 G3VM-41QR4(TR05)
60V 400mA G3VM-61QR G3VM-61QR(TR05)
G3VM-61QR3 G3VM-61QR3(TR05)

*1. 連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表します。
注. テーピングカット品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにて行ってください。