ハード構成

外形 1180(W)×1640 (D)×1500(H) mm
質量 約850kg
電源部 電圧 AC200~240V(単相)変動範囲±10%
定格電力 2.0kVA
ライン高さ 900±20mm
エア 0.3~0.6MPa
使用温度範囲 10~35℃
使用湿度範囲 35~80%RH(ただし、結露のないこと)
画像信号入力部 撮像系 12Mpixカメラ
検査原理 カラーハイライト+位相シフトによる3D形状復元
画素分解能 10μm/15μm
FOV 10μ:40×30mm
15μ:60×45mm

機能仕様

対象基板サイズ(最小) 50(W)×50(D)mm
対象基板サイズ(最大) デュアル運用:510(W)×330(D)mm
シングル運用:510(W)×680(D)mm
クリアランス 基板上:50mm 基板下:50mm
高さ計測レンジ 25mm
厚さ 0.4~4mm
検査項目 部品高さ、部品浮き、部品傾き、欠品、部品違い、
極性違い、表裏反転、OCR検査、2Dコード、
部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、フィレット(フィレット高さ、
フィレット長さ、エンド接続幅、接続ぬれ角度、
サイド接続長さ)、ランド露出、異物、ランド異常、
電極ずれ、電極姿勢、電極有無、はんだボール、
はんだブリッジ、部品距離、部品角度