定格
| 形K2GR-AV1 | 形K2GR-AC1 | |
|---|---|---|
| 引きはずし方式 | 電圧・無電圧・直流引きはずし | 電流引きはずし |
| 定格制御電源 | AC110V | |
| 定格値負担 | 5VA以下 | 10VA以下(ただしリアクトル部分は除く) |
| 電源電圧変動範囲 | 定格電圧 -20~+10V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz(共用) | |
| 周波数変動範囲 | 定格周波数の±5%以内 | |
| 定格零相電流 | AC0.2A(零相変流器1次側) | |
| 接点容量
(警報用接点) |
AC110V 7.5A cosφ=0.4 1,000回
DC24V 5A L/R=7ms 1,000回 |
|
| 接点容量
(トリップ用接点) |
閉路
DC110V 15A L/R=0ms 1,000回 DC220V 10A L/R=0ms 1,000回 開路 DC110V 0.3A L/R=0.7ms 1,000回 AC220V 1A cosφ=0.1 1,000回 |
閉路/開路
AC110V 10A cosφ=1 1,000回 |
| 復帰方式 | 接点:自動/手動復帰(ディップスイッチ選択)*
動作表示器:手動復帰 |
|
| 電流整定範囲 | 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8A(6タップ)
(零相変流器1次側) |
|
| 準拠規格 | JIS C 4601 | |
| 周囲温度 | -20~+60℃(ただし、結露・氷結しないこと) | |
| 相対湿度 | 30~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保管温度 | -25~+70℃(ただし、結露・氷結しないこと) | |
| 保管湿度 | 30~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 標高 | 2,000m以下 | |
*手動時:電源投入されているときのみ手動復帰。電断時は強制復帰
性能
| 形K2GR-AV1 | 形K2GR-AC1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 振動 | 最小動作値、無通電状態で表記振動を加えた時、誤動作誤表示なし | ||||
| 振動数
(Hz) |
複振mm(加速度m/s2) | 加振時間
(s) |
|||
| 前後 | 左右 | 上下 | |||
| 10 | 5(9.8) | 2.5(4.9) | 30 | ||
| 16.7 | 0.4(1.96) | 600 | |||
| 衝撃 | 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/s2の衝撃を各々2回加えたとき、各部に異常なし | ||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて
・電気回路一括と外箱間:100MΩ以上 ・電気回路相互間:100MΩ以上 ・接点回路開極端子間:100MΩ以上 |
||||
| 商用周波耐電圧 | ・電気回路一括と外箱間:2,000V/1min
・電気回路相互間:2,000V/1min ・接点回路開極端子間:1,000V/1min |
||||
| 雷インパルス
耐電圧 |
雷インパルス波形 標準波形(1.2/50μs)
印加箇所 ・継電器の電気回路一括と対地:4.5kV/正負各3回 ・零相変流器の2次側端子一括と制御回路一括間:4.5kV/正負各3回 ・継電器の接点端子およびその他端子と制御電源入力端子間:3kV/正負各3回 ・継電器の制御電源入力端子間:3kV/正負各3回 |
||||
| 耐電波 | 定格制御電圧を印加し、各整定値を最小とし、入力零にて150MH帯、400MHz帯、
900MHz帯の出力5Wトランシーバで、距離0.5mより、継電器の正面へ断続照射し、 誤動作なし |
||||
| 動作電流特性 | ±10%以内(OTGと組合せた場合) | ||||
| 復帰電流特性 | 動作値の80%以上 | ||||
| 動作時間特性 | 0.2s:
整定電流の130% 0.1~0.3s 整定電流の400% 0.1~0.2s |
||||
| 慣性特性 | 整定電流0.2Aにおいて整定電流値の400%の零相電流を急激に0.05秒間印加したとき不動作 | ||||
| 制御電源電圧の影響 | 90~120V/正負各3回の変動で定格電圧での動作電流値に対し
動作電流:±10%以内 動作時間:±50ms以内 |
||||
| 温度の影響 | 20℃に対する誤差
-20~60℃: 動作電流:±20%以内 動作時間:±50ms以内 |
||||
| 周波数の影響 | 定格周波数の±5%の変動で定格周波数の実測値に対して
動作電流:±20%以内 動作時間:±50ms以内 |
||||
| 耐ノイズ | 下表条件にて繰り返し減衰振動電圧を2秒間印加し各部に異常を生じないこと | ||||
| 第1次波高値 | 2.5kV(+0%、-10%) | ||||
| 振動周波数 | 1MHz±10% | ||||
| 1/2減衰時間 | 3~6サイクル(振動周波数基準) | ||||
| 試験回路出力インピーダンス | 200Ω±10% | ||||
| 推奨締め付け
トルク |
取付ねじ:M6:4.3N・m
端子ねじ:M3.5:0.7N・m |
||||
| 外装色 | マンセルN1.5(黒) | ||||
表示
| 形K2GR-AV1 | 形K2GR-AC1 | |
|---|---|---|
| LED表示 | 運転:内部回路が正常なとき点灯(緑) | |
| 動作表示器 | 動作:地絡動作時に表示器が黒色→橙色に変化 | |