定格

リレー仕様

以下の値は形G7VC-OC16-B7に搭載した場合の値です。形G6B-1174P-FD-US DC24V単品のものとは異なります。

操作コイル (搭載リレー 形G6B-11174P-FD-US DC24V 1点あたり)

定格電圧
(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力(W)
1点あたり 16点あたり
DC24 8.3 2,880 80%以下 * 10%以上 110% 約0.2 約3.2

*ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で、公差は±15%です。
 2. 動作特性はコイル温度が23℃における値です。
 3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
 4. LEDに流れる電流は約4mAです。電源容量計算の際はそれぞれ電力値をプラスしてください。

開閉部

項目 抵抗負荷(cosφ=1) 誘導負荷(cosφ=0.4、L/R=7ms)
定格負荷 2A AC220V、2A DC24V 0.8A AC220V、0.8A DC24V
定格通電電流 2A(リレー1個あたり)
8点COMで8A、16点COMで10A
接点電圧の最大値 AC250V、 DC125V
接点電流の最大値 2A 0.8A
開閉容量の最大値(参考値) AC440VA、DC48W AC176VA、DC10.2W
故障率 P水準(参考値 *) 5V  10mA
電気的耐久性 20万回
機械的耐久性 5,000万回

*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

性能

形式 形G7VC-OC16-B7
項目 リレー出力
接点構造 16点(1a×16)
接点機構 シングル
接点材質 AglnSn
接触抵抗 *1 50mΩ以下
動作時間 *2 15ms以下
復帰時間 *2 15ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 100MΩ以上(500Vメガ)
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
回極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1min
誤動作振動 10~55~10Hz 複振幅1.0m
誤動作衝撃 200m/s2
耐ノイズ ノイズレベル 1.5kV、 パルス幅 100ns~1μs
端子台+、 -間の定格電圧 DC24V ±5%
端子台+、 -間の定格電流 DC24V 12.3mA×ON点数
ケーブ
ル長
コントローラと本機間 5m以下(AWG28での参考値)
本機と外部間 負荷により決定ください
使用周囲温度 0~55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
外部接続締めつけトルク 0.78~1.18N・m
取りつけ強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は9.8N以上
端子強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は9.8N以上
49Nの引張力を1s加えて破損ないこと。
LED表示色 橙
コイルサージ吸収素子 ダイオード(400V、300mA)
質量 約300g

注. 各性能は初期における値です。
*1. 測定条件:1A DC5V
*2. 周囲温度条件:23℃