本体

出力ターミナル

区別 点数 コネクタ側のコモン線処理 定格電圧 形式
リレー出力 16点(1a×16) NPN対応( (+) コモン) DC24V 形G7VC-OC16-B7

オプション(別売)

リンクターミナルシリーズ

I/O区別 配線タイプ 形状 伝送遅延時間 出力形態 エラー時の出力処理 形式
出力
(受信)
PLCコネクタ
16点タイプ
3659_lu_2_1 標準
(TYP、10.2ms)
NPNオープンコレクタ
50mA/点
HOLD 形B7A-R6A13
LOAD OFF 形B7A-R6A33
高速
(TYP、3ms)
HOLD 形B7A-R6A18
LOAD OFF 形B7A-R6A38

ケーブル接続例 形B7Aと形G7VC-OC16-B7の組み合わせ

短絡板

形式
形G78-V02

レール取りつけ用品