NX-TS3204
|
温度入力ユニット, 入力点数 4点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 60ms/ユニット |
¥ 160,000
|
¥ 176,000
|
受注生産機種 |
|
|
NX-V680C1
|
RFIDユニット, アンテナ接続台数 1台 |
¥ 148,000
|
¥ 162,800
|
標準在庫機種 |
|
|
NX-V680C2
|
RFIDユニット, アンテナ接続台数 2台 |
¥ 220,000
|
¥ 242,000
|
標準在庫機種 |
|
|
NX1W-ADB21
|
アナログ入力オプションボード, 入力2点 |
¥ 14,300
|
¥ 15,730
|
受注生産機種 |
|
|
NX1W-CIF01
|
シリアル通信オプションボード, RS-232C×1, スクリューレスクランプ端子台(9端子) |
¥ 5,500
|
¥ 6,050
|
標準在庫機種 |
|
|
NX1W-CIF11
|
シリアル通信オプションボード, RS-422A/485×1, スクリューレスクランプ端子台(5端子) |
¥ 5,500
|
¥ 6,050
|
標準在庫機種 |
|
|
NX1W-CIF12
|
シリアル通信オプションボード, RS-422A/485×1(絶縁), スクリューレスクランプ端子台(5端子) |
¥ 11,000
|
¥ 12,100
|
標準在庫機種 |
|
|
NX1W-DAB21V
|
アナログ出力オプションボード, 出力 2点 |
¥ 14,300
|
¥ 15,730
|
受注生産機種 |
|
|
NX1W-MAB221
|
アナログ入出力オプションボード, 入力2点, 出力 2点 |
¥ 29,000
|
¥ 31,900
|
標準在庫機種 |
|
|
PFP-100N
|
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
¥ 910
|
¥ 1,000
|
標準在庫機種 |
|
|
PFP-50N
|
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
¥ 505
|
¥ 550
|
標準在庫機種 |
|
|
PFP-M
|
エンドプレート |
¥ 77
|
¥ 84
|
標準在庫機種 |
|
|
SYSMAC-SE200D
|
Sysmac Studio DVDメディア, 32bit版, ライセンスなし |
¥ 3,850
|
¥ 4,230
|
標準在庫機種 |
|
|
SYSMAC-SE200D-64
|
Sysmac Studio DVDメディア, 64bit版, ライセンスなし |
¥ 3,850
|
¥ 4,230
|
標準在庫機種 |
|
|
SYSMAC-SE201L
|
Sysmac Studio スタンダードエディション, 1ライセンス版 |
¥ 325,000
|
¥ 357,500
|
標準在庫機種 |
|
|
W4S1-05D
|
産業用スイッチングハブ, ポート数: 5, 電源用コネクタ付属 |
¥ 33,500
|
¥ 36,850
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-AMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.3m |
¥ 6,700
|
¥ 7,370
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-BM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m |
¥ 4,650
|
¥ 5,110
|
受注生産機種 |
|
|
XS5W-T421-BMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m |
¥ 7,300
|
¥ 8,030
|
受注生産機種 |
|
|
XS5W-T421-BMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m |
¥ 6,800
|
¥ 7,480
|
標準在庫機種 |
|
|