|
|
温度調節ユニット, 入力点数 4点, リニア電流出力 4点, 標準制御 |
標準在庫機種 |
¥ 99,000
|
¥ 108,900
|
|
|
|
|
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
標準在庫機種 |
¥ 910
|
¥ 1,000
|
|
|
|
|
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
標準在庫機種 |
¥ 505
|
¥ 550
|
|
|
|
|
エンドプレート |
標準在庫機種 |
¥ 77
|
¥ 84
|
|
|
|
|
アナログ出力ユニット, 電流出力 2点, 分解能 1/30000 |
受注生産機種 |
¥ 132,000
|
¥ 145,200
|
|
|
|
|
インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH(PNP), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 |
受注生産機種 |
¥ 77,000
|
¥ 84,700
|
|
|
|
|
SSI入力ユニット, 1CH, スクリューレスクランプ端子台 |
受注生産機種 |
¥ 89,500
|
¥ 98,450
|
|
|
|
|
EtherCATスレーブユニット, フリーランモード |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 96,800
|
|
|
|
|
ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, NPN |
受注生産機種 |
¥ 24,500
|
¥ 26,950
|
|
|
|
|
ヒータ断線検知ユニット, CT入力 4点, PNP |
受注生産機種 |
¥ 24,500
|
¥ 26,950
|
|
|
|
|
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, 変化時刻入力方式専用 |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 96,800
|
|
|
|
NX-ID6342
|
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V |
受注生産機種 |
¥ 40,000
|
¥ 44,000
|
|
|
|
NX-ID6442
|
デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V |
受注生産機種 |
¥ 40,000
|
¥ 44,000
|
|
|
|
|
デジタル出力ユニット, リレー出力, NO, 2点, スクリューレスクランプ端子台, フリーランリフレッシュ方式 |
受注生産機種 |
¥ 18,000
|
¥ 19,800
|
|
|
|
|
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 4点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V, フリーランリフレッシュ、または入出力同期リフレッシュ切り替え |
受注生産機種 |
¥ 30,000
|
¥ 33,000
|
|
|
|
NX-OD6121
|
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V |
受注生産機種 |
¥ 40,000
|
¥ 44,000
|
|
|
|
NX-OD6256
|
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V |
受注生産機種 |
¥ 40,000
|
¥ 44,000
|
|
|
|
|
温度入力ユニット, 入力点数 4点, 白金測温抵抗体, 変換時間: 10ms/ユニット |
受注生産機種 |
¥ 160,000
|
¥ 176,000
|
|
|
|
|
NX1P2 CPUユニット, プログラム容量 1.5MB, 使用実軸最大数: 8軸(モーション制御: 4軸), 入力 24点, 出力 16点, トランジスタ出力(PNP) |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 313,500
|
|
|
|
|
アナログ入力オプションボード, 入力2点 |
受注生産機種 |
¥ 14,300
|
¥ 15,730
|
|
|