XS5W-T421-CM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m |
¥ 5,100
|
¥ 5,610
|
受注生産機種 |
|
|
XS5W-T421-CMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m |
¥ 7,800
|
¥ 8,580
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-CMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m |
¥ 7,150
|
¥ 7,860
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-DM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 2m |
¥ 6,050
|
¥ 6,650
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-DMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 2m |
¥ 8,900
|
¥ 9,790
|
受注生産機種 |
|
|
XS5W-T421-DMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m |
¥ 7,900
|
¥ 8,690
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-EM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 3m |
¥ 7,050
|
¥ 7,750
|
受注生産機種 |
|
|
XS5W-T421-EMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 3m |
¥ 9,800
|
¥ 10,780
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-GM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 5m |
¥ 9,000
|
¥ 9,900
|
受注生産機種 |
|
|
XS5W-T421-GMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 5m |
¥ 11,800
|
¥ 12,980
|
受注生産機種 |
|
|
XS5W-T421-GMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 5m |
¥ 10,100
|
¥ 11,110
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-JM2-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 10m |
¥ 13,700
|
¥ 15,070
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5W-T421-JMC-SS
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 10m |
¥ 16,500
|
¥ 18,150
|
受注生産機種 |
|
|
XS5W-T421-JMD-K
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m |
¥ 13,400
|
¥ 14,740
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6G-T421-1
|
RJ45組立式コネクタ |
¥ 2,850
|
¥ 3,130
|
標準在庫機種 |
|
|