Page top

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/14

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 195 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
次へ
形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
EtherCATスレーブユニット, フリーランモード オープン価格 ¥ 96,800 受注生産機種 カートに追加
EtherNet/IPカプラユニット, I/O電源最大電流 10A ¥ 36,500 ¥ 40,150 標準在庫機種 カートに追加
高機能温度調節ユニット, 4点, 加熱冷却制御 ¥ 200,000 ¥ 220,000 標準在庫機種 カートに追加
高機能温度調節ユニット, 8点, 標準制御 ¥ 280,000 ¥ 308,000 標準在庫機種 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, NPN, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V ¥ 40,000 ¥ 44,000 受注生産機種 カートに追加
デジタル入力ユニット, DC入力, PNP, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V ¥ 40,000 ¥ 44,000 受注生産機種 カートに追加
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, NPN, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC12~24V ¥ 40,000 ¥ 44,000 受注生産機種 カートに追加
デジタル出力ユニット, トランジスタ出力, PNP, 32点, スクリューレスクランプ端子台, DC24V ¥ 40,000 ¥ 44,000 受注生産機種 カートに追加
NX1P2 CPUユニット, プログラム容量 1.5MB, 使用実軸最大数: 6軸(モーション制御: 2軸), 入力 24点, 出力 16点, トランジスタ出力(NPN) オープン価格 ¥ 264,000 標準在庫機種 カートに追加
NX1P2 CPUユニット, プログラム容量 1.5MB, 使用実軸最大数: 6軸(モーション制御: 2軸), 入力 24点, 出力 16点, トランジスタ出力(PNP) オープン価格 ¥ 264,000 標準在庫機種 カートに追加
NX1P2 CPUユニット, プログラム容量 1.5MB, 使用実軸最大数: 8軸(モーション制御: 4軸), 入力 24点, 出力 16点, トランジスタ出力(NPN) オープン価格 ¥ 313,500 標準在庫機種 カートに追加
NX1P2 CPUユニット, プログラム容量 1.5MB, 使用実軸最大数: 8軸(モーション制御: 4軸), 入力 24点, 出力 16点, トランジスタ出力(PNP) オープン価格 ¥ 313,500 受注生産機種 カートに追加
NX1P2 CPUユニット, プログラム容量 1.5MB, 使用実軸最大数: 4軸(モーション制御: 0軸), 入力 14点, 出力 10点, トランジスタ出力(NPN) オープン価格 ¥ 155,100 標準在庫機種 カートに追加
NX1P2 CPUユニット, プログラム容量 1.5MB, 使用実軸最大数: 4軸(モーション制御: 0軸), 入力 14点, 出力 10点, トランジスタ出力(PNP) オープン価格 ¥ 155,100 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,600 ¥ 3,960 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,950 ¥ 4,340 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 4,300 ¥ 4,730 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,300 ¥ 3,630 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 5,050 ¥ 5,550 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,550 ¥ 3,900 標準在庫機種 カートに追加

全商品 195 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。