定格(本体)

形式 形KM-N3-FLK KM-N3-FLK-X
適用相線式 単相2線式、単相3線式、三相3線式、三相4線式
計測回路数 単相2線式 : 4回路まで
単相3線式/三相3線式 : 2回路まで
三相4線式 : 1回路
定格電源電圧(動作周波数) AC100~240V(50/60Hz)
電源電圧変動範囲 定格電源電圧の85%~110%
消費電力 7VA以下
入力 定格入力電圧 単相2線:AC100~277V
単相3線:AC100~240V(L-N)、AC200~480V(L-L)
三相3線:AC173~277V(L-L)
三相4線(中性点接地) : AC100~277V(L-N)、AC173~480V(L-L)
三相4線(中性点非接地):AC100~120V(L-N)、AC173~208V(L-L)
単相2線:AC100~277V
単相3線:AC100~240V(L-N)、AC200~480V(L-L)
三相3線:AC173~480V(L-L)
三相4線:AC100~277V(L-N)、AC173~480V(L-L)
入力電圧変動範囲 定格入力電圧の85~115%
接続可能CT 汎用CT(2次側定格電流1Aまたは5A) *1
CT2次側最大電流 6A
定格入力周波数 50/60Hz
使用周囲温度 -25~+55 ℃(ただし結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
保存温度 -25~+85 ℃(ただし結露または氷結しないこと)
保存湿度 25~85%RH
使用高度 2000m以下
設置環境 過電圧カテゴリⅡ、測定カテゴリⅡ、汚染度2
電磁環境 Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2) -
適合規格 EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1
UL61010-1、UL61010-2-030
-

*1. KMシリーズの専用CT(形KM20-CTFシリーズ、形KM-NCTシリーズ)はお使いいただけません。2次側出力が1Aまたは5Aの汎用CT(変流器)をお使いください。

定格(分割型変流器(CT))

形式 形KM20-CTN100 形KM20-CTN250 形KM20-CTN500
一次側定格電流 100A 250A 500A
二次側定格電流 1A 1A 1A
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
耐電圧 AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
ケーブル長 1m
貫通穴 φ24 φ36
質量 約210g 約500g
使用温湿度範囲 -20~+55℃ 相対湿度85%以下(ただし、結露なきこと)
保存温湿度範囲 -30~+90℃ 相対湿度85%以下(ただし、結露なきこと)

定格(分割型変流器(CT))(CEマーキング対応 KM-N2/N3専用品*)

形式 形KM-NCT-E100A 形KM-NCT-E250A 形KM-NCT-E500A
一次側定格電流 100A 250A 500A
二次側定格電流 1A 1A 1A
定格周波数 50/60Hz
定格負担 1VA
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間
耐電圧 AC2300V 1分コアと出力端子一括間
ケーブル長 下記参照
貫通穴 φ24 φ24 φ36
質量 約170g 約175g 約290g
使用温湿度範囲 -20℃~+55℃ 相対湿度 85%RH以下(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲 -30℃~+90℃ 相対湿度 85%RH以下(ただし結露しないこと)
適合規格* EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1
設置環境 過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2

*形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKに取り付けて使用したときのみ、取り付けた電力量モニタと本製品で合わせて規格への適合となります。本製品単体では上記の規格適合となりません。

ケーブル長について:

・形KM-N2-FLKまたは形KM-N3-FLKと、形KM-NCTE間の配線長の限度目安は以下の通りです。
 配線長が長いと形KM-NCT-Eでの計測誤差が大きくなります。
・配線長限度は以下の式で算出することもできます。ご使用の配線の導体抵抗率をご確認の上、
 配線長限度以下の配線長でご使用ください。
・下表および下記式による配線長限度はあくまで目安です。使用を保証するものではありません。

配線径 配線長限度目安
0.75mm2
(AWG18相当)
15m
2.0mm2
(AWG14相当)
43m

配線延長限度値(片道)(m)= 0.475/導体抵抗率(Ω/m)

注. CTケーブルは、CTの定格負担1VAを超えない範囲でお客様にて選定ください。詳細はマニュアルを参照ください.

性能(本体)

形式 形KM-N3-FLK-□
計測項目 積算電力量(有効/回生/無効)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数
計測仕様 有効電力 0.5%(IEC62053-22 class 0.5S) *1
無効電力 2%(IEC62053-23 class 2) *1
サンプリング周期 80ms(50Hz時)、66.7ms(60Hz時)
絶縁抵抗 1)電気回路一括とケース間:20MΩ以上(DC500Vメガ)
2)電源、電圧入力一括と通信端子、パルス出力端子一括間:20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 1)電気回路一括とケース間:AC1400V 1分間
2)電圧、電流入力一括と通信端子、パルス出力端子一括間:AC1400V 1分間
耐振動 片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引
耐衝撃 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回
表示・操作方法 LCD表示・操作ボタン
本体質量 約350g(本体のみ)
保護構造 前面:IP65、リアケース:IP20、端子部:IP00
パルス出力 出力点数 出力点数 : 4点(フォトモスリレー出力) 積算電力量パルス出力用
出力容量 DC40V、50mA ON時残留電圧:1.5V以下(出力電流50mA時)、OFF時漏れ電流:0.1mA以下
出力単位 出力単位:1、10、100、1k、5k、10k、50k、100k(Wh)
パルスON時間:500ms固定
通信
インターフェース
*2
通信方式 RS-485(2線式半二重、調歩同期式)
通信プロトコル Modbus(RTU) : バイナリ、CompoWay/F : ASCII
通信速度 1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps
ビット長 データビット長:7、8ビット
ストップビット長:1、2ビット
垂直パリティ:偶数、奇数、なし
最大伝送距離 1,200m
接続台数 Modbus(RTU) :99台、CompoWay/F:31台 1台で2回路以上計測する時は回路数が接続台数になります。
外形寸法(H×W×D) 96×96×64mm(突起物除く)
取り付け方法 オンパネル取り付け
付属品 取扱説明書、コンプライアンスシート、取り付けアダプタ、防水パッキン

*1. CT(変流器)、VT(変圧器)の誤差は含みません。IEC62053は電力量計に関する国際規格です。
*2. データ収集機器の形EW700-M20L/EW700-P40Lは、形KM-N3に未対応です。