電力量モニタ KM-N2 / KM-N3
エネルギーマネージメントは、電力を計測し続けることから始まります。
KN-N2/N3はあらゆる電力を計測でき、簡単に取り付けられ、容易にシステム構築が可能。
制御盤や分電盤の盤内取り付けと盤面取り付けを選べ、世界中の電源にも対応します。
豊富な上位通信方式
マルチアドレスシステム
プッシュインPlus端子台
配線ミスが少ない端子構造に加え、挿しやすく、抜けにくいプッシュインPlus端子台を採用
(RS-485通信/パルス出力端子)
初期設定が設定ツール*1で効率アップ
通信や計測条件を簡単にまとめて設定可能
設定ファイルはCSV形式で保存や読込も可能
*1.本体バージョンV2.0.0以降でご利用できます。
*2.KM-N2-FLKを除く。
*3.本ツールの動作確認済みUSB/RS-485変換器はSI-35USB((株)ラインアイ製)です。形K3SC-10はご使用になれません。
誤配線検知