[産業用PC] IPC マシンコントローラ

Sysmacによる制御とICTの融合

装置制御用途に特化したIPCマシンコントローラは、Sysmacオートメーションプラットフォームの高い精度や実用性と、Windowsの汎用性を兼ね備えており、革新的で信頼性の高い装置を実現します。二つのプラットフォームは同時に動作しますが、それぞれ独立しているため、Windows側に異常が発生した場合でも制御側は動作を継続。生産ラインを止めません。PLC並みの高い信頼性やロバスト性、ビッグデータやNUI(Natural User Interface)、IoT(Internet of Things)などの活用により、モノづくり革新の扉を開きます。

産業用PC

• 第7世代Intel® Core™ i5:4コア/4スレッド *1
• Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
• カスタマイズしたソフトウェアも使用可能なWindows OS
• Ethernetポート:ITシステムにアクセス

マシンコントローラ

• マシンオートメーションコントロールソフトウェア搭載
• システムサイクル:500μs
• モーション制御:16~64軸
• EtherNet/IPポート:装置間やHMIを接続
• EtherCATポート:最大192台のスレーブを同期
• Safety over EtherCAT(FSoE)対応

Sysmac Studio

統合開発環境
• ロジック、モーション、セーフティ、ロボティクス、画像センサ、HMI、さらにデータベース接続をひとつのソフトウェアに統合
• IEC 61131-3(およびJIS B 3503)規格に準拠
• 開発工数を削減し、装置稼働率を向上させるSysmac Library

2017年度グッドデザイン賞 *3

IPCマシンコントローラの心臓部

オムロンは、ハードウェアのリソースを適切に振り分け、相互干渉を防ぐソフトウェア(ハイパーバイザー)を搭載。Windows側に異常が発生した場合でも、制御側は保護され、動作を継続します。

*1. 従来品(第4世代Core i7搭載)と同等以上の性能になります。
*2. 産業用ボックス型PCが、2016年度「レッドドット・デザイン賞」を受賞しました。「レッドドット・デザイン賞」は、1955年よりドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが主催、選定機関となって開催されているデザイン賞で、世界三大デザイン賞(レッドドット・デザイン賞(ドイツ)、iFデザイン賞(ドイツ)、IDEAデザイン賞(アメリカ)のひとつとされています。
*3. 産業用ボックス型PCが、2017年度「グッドデザイン賞」を受賞しました。「グッドデザイン賞(Gマーク)」は、1957年に通商産業省によって創設された「グッドデザイン商品選定制度(Gマーク制度)」を継承し、1998年より(財)日本産業デザイン振興会の主催で行われている、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨の制度です。「人間(HUMANITY)」「本質(HONESTY)」「創造(INNOVATION)」「魅力(ESTHETICS)」「倫理(ETHICS)」を審査理念に、形の美しさだけではなく、機能性や安全性、使いやすさ、環境への配慮などが総合的な見地から高い基準で認められた製品に授与されます。

止まらない制御:生産性・効率・安全性の向上

• 垂直方向の統合により、製造現場の生産データをITシステムに直接収集
• 装置の情報を蓄積して管理し、分析することで生産性を向上
• EtherCATで安全機能を簡単に統合