カメラアタッチメント仕様

カメラアタッチメント形式 形MX-9150 形MX-9151
対応レーザマーカ形式 形MX-Z2000Hシリーズ 形MX-Z2050H/MX-Z2055Hシリーズ
対応カメラマウント 形MX-915A-AR 形MX-915A-FQ2 形MX-915A-FZ 形MX-915A-S5M2 形MX-915A-AR 形MX-915A-FQ2 形MX-915A-FZ 形MX-915A-S5M2
対応カメラ *1
(Cマウントタイプ)
形MX-9140 形FQ2-S30-13
形FQ2-S35-13
形FQ2-S30-13M
形FQ2-S35-13M
形FQ2-S40-13
形FQ2-S45-13
形FQ2-S40-13M
形FQ2-S45-13M
形FZ-SC
形FZ-S
形FZ-SC2M
形FZ-S2M
形FH-SC05R
形FH-SM05R
形FH-SCX
形FH-SMX
形FZ-S5M3
形FZ-SC5M3
形FH-SCX05
形FH-SMX05
形FH-SCX12
形FH-SMX12
形FH-SC21R
形FH-SM21R
形MX-9140 形FQ2-S30-13
形FQ2-S35-13
形FQ2-S30-13M
形FQ2-S35-13M
形FQ2-S40-13
形FQ2-S45-13
形FQ2-S40-13M
形FQ2-S45-13M
形FZ-SC
形FZ-S
形FZ-SC2M
形FZ-S2M
形FH-SC05R
形FH-SM05R
形FH-SCX
形FH-SMX
形FZ-S5M3
形FZ-SC5M3
形FH-SCX05
形FH-SMX05
形FH-SCX12
形FH-SMX12
形FH-SC21R
形FH-SM21R
対応照明(推奨)*2 形FL-BR5020W
形FL-BR5020W-H
形FL-BR9120W
形FL-BR9120W-H
形FL-XBK1(取り付け金具)
形FL-XC□(延長ケーブル)
形FL-BR5020DF(拡散板)
形FL-BR-9120DF(拡散板)
使用温度 0~40℃
使用湿度 35~85%RH(結露なきこと)
保管温度 -10~60℃(凍結なきこと)
保管湿度 35~85%RH(結露なきこと)
サイズ W218mm×H60mm×D449 mm(突起部含まず)
重量 約2.5kg(カメラアタッチメントのみ)

*1 カメラからの出力画像は鏡反転画像になります。カメラコントローラで反転処理が必要です。
形FQ2: 鏡像反転できません。文字は反転した状態となります。 形FH:「台形歪み補正」「鏡像変換」の処理項目により反転できます。
カメラ内の撮像素子は、光軸中心ずれ、角度ずれを持ちます。そのため、レーザマーカのマーキング結果を画像で見た場合に、中心ずれや、斜めになる場合があります。
*2 別途、照明用DC電源(DC24V)をご用意ください。
実際のカメラ画像はワークによって変わります。確認の上ご使用ください。

レンズ選定時の算出基準(カメラ~ワーク距離)

形式 カメラ設置距離 *
形MX-9150 約220mm
形MX-9151 約270mm

*カメラ設置距離は、レンズ長やカメラの固定位置により変化します。