形NY51□-A専用のサポート機能/性能一覧

項目 形NY51□-A
外部端子 [通信コネクタ]
 EtherCAT通信用
 ・RJ45 × 1
 Windows側Ethernet通信用
 ・RJ45 × 1
 Programmable Multi Axis Controller側Ethernet通信用
 ・RJ45 × 1
モーション制御 制御軸最大数 128軸
モーション制御周期 250μs ~
制御方式 EtherCAT通信による制御コマンド発行
EtherCAT
通信仕様
通信プロトコル EtherCAT プロトコル
ボーレート 100Mbps
物理層 100BASE-TX(IEEE 802.3)
トポロジ ライン、デイジーチェーン、分岐配線
伝送媒媒体 カテゴリ5以上ツイストペアケーブル
(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブル、ストレートを推奨)
伝送距離(ハブとノー
ド間の距離)最大値
100m
スレーブ最大数 128
設定可能ノード
アドレス範囲
1~128
Ethernetポート 使用可能ポート数 3
物理層 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
フレーム長 最大 1514
媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
トポロジ スター型
伝送媒体 ツイストペアケーブル(シールド付:STP):カテゴリ5、5e以上
伝送距離(ハブとノー
ド間の距離)最大値
100m
カスケード接続最大数 スイッチングハブの使用において制限なし
ペリフェラル
(USB)ポート
物理層 USB3.0準拠、Aコネクタ、5 V出力、最大 0.9A
伝送距離 3m

性能仕様

項目 形NY51□-A
メイン
システム
CPU CPUタイプ Intel® Core™ i7-4700EQ
コア数/スレッド数 4 / 8
プロセッサー・
ベース動作周波数
2.4GHz
ターボ・ブースト
利用時の最大周波数
3.4GHz
キャッシュ 6MB
冷却の詳細 アクティブ冷却(ファン)
メモリ メモリサイズ 8GB
メモリタイプ DDR3L(non ECC)
Trusted platform module
(TPM)
・プラットフォームの完全性の確保
・ディスクの暗号化
・パスワードの保護など暗号化の他の用途
グラフィックスコントローラ Intel® HD Graphics。 最大2 個の独立画面。
Intel® HD Graphics 4600
ウォッチドッグ あり
オペレーティン
グシステム
Windows OS Windows Embedded Standard 7 - 32 ビット版
Windows Embedded Standard 7 - 64 ビット版
ストレージ
デバイス
ドライブ ハードディスク
ドライブ
HDD 320GB(シリアルATA3.0)
ソリッド
ステート
ドライブ
SLC 64GBモデル(シリアルATA3.1)
MLC 128GB(シリアルATA3.1)
ドライブベイ(HDD/SSD)*1 2
コネクタ 電源コネクタ DC24V
I/Oコネクタ 入力×2(電源ON/OFF入力およびUPSモード入力)および
出力×1(産業用ボックス型PCの電源状態出力)
USB2.0 準拠
Aタイプ
使用可能ポート数 2
最大電流 500mA
最大ケーブル長 5m
USB3.0 準拠
Aタイプ
使用可能ポート数 2
最大電流 900mA
最大ケーブル長 3m
Ethernet
接続コネクタ
使用可能ポート数 3
物理層 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
DVIコネクタ ビデオインタフェース デジタルまたはアナログ
解像度 最大1920×1200ピクセル、60Hz
DVIケーブル最大長 接続されたモニタの種類と解像度により異なる
オプション
コネクタ
RS-232C 標準D サブ9ピンコネクタ
PCIeカード
スロット
構成内容 Gen3対応×4(4レーン)
カードの高さ 標準、4.20インチ(106.7mm) *2
カードの長さ ハーフ、6.6インチ(167.65mm)
バッテリ 形式 形CJ1W-BAT01
寿命 5年 25℃
ファンユニット 形式 形NY000-AF00
寿命 温度40℃ 、湿度15~65%RH、連続動作で70,000時間
LED PWR、ERR、HDD、RUN

*1. 形式によって、1台または2台のドライブに対応します。
*2. 2.536インチ(64.4mm)ロープロファイルカードには対応していません。

電気仕様

項目 形NY51□-A
定格電源電圧 DC24V、非絶縁
許容電源電圧範囲 DC20.4~28.8V
接地方法 D種接地(第3種接地)
突入電流 DC24V時12A以下/6ms(常温でコールドスタート時)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリII:IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル IEC 61132-2: ゾーンB
RTC精度 周囲温度55℃: 月差-3.5~+0.5分
周囲温度25℃: 月差-1.5~+1.5分
周囲温度0℃: 月差-3~+1分
電源ボタン寿命 10万回
バッテリ寿命 25℃で5年(形CJ1W-BAT01 バッテリ)
ファン寿命 40℃の連続運転で8年
消費電力
*
最大消費電力(ドライブと増設部を含む) 114W
最大消費電力(ドライブと増設部を除く) 81W
ドライブ SSD SLC 64GB 2W
SSD MLC 500GB 3W
増設部 USB 最大14W((5V時、2×500mA)+(5V時、2×900mA))
PCIe 15W以下

注. 詳細は「産業用PCプラットフォーム NYシリーズ IPC プログラマブル多軸モーションコントローラ 産業用ボックス型PC ユーザーズマニュアル ハードウェア編(SBCE-403)」を参照ください。
*総消費電力は、使用する産業用ボックス型PCに取り付けられたすべての機器の消費電力の合計になります。
   Intel® Core™ i7-4700EQ CPUを搭載した産業用ボックス型PCに求められる電源仕様

項目 最小電源要件
電源 240W
UPS 120W

一般環境仕様

項目 仕様
使
用
環
境
使用周囲温度 *1 0~55℃
保存周囲温度 *1 20~70℃
使用周囲湿度 *1 10~90%RH(結露しないこと)
保存周囲湿度 *1 10~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスがないこと
使用標高 2,000m以下
耐ノイズ性(動作中) IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐振動(動作中) IEC 60068-2-6に準拠
SSDを搭載したボックス型PCの場合:5~8.4Hz
(振幅3.5mm、8.4~150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z 各方向10回)
HDDを搭載したボックス型PCの場合、耐振動性は取り付け方向 *2によって異なります。
耐衝撃(動作中) IEC 60068-2-27に準拠
147m/s2(X、Y、Z各方向3回)
取り付け方法 縦置き、壁掛け
汚染度 2以下:IEC 61010-2-201に該当
適合規格 *3 EU 指令対応: EMC 指令 2014/30/EU(EN 61131-2)、韓国電波法登録、RCM、
cULus、RoHS指令、EAC

*1. 許容周囲温度および周囲湿度は、製品タイプ、CPU タイプ、取り付け方向、およびストレージデバイスタイプによって異なります。
*2. 耐振動は、ボックス型PCの取り付け方向とストレージデバイスの種類によって異なります。

取り付け方向 SSD HDD
縦置き 9.8m/s2 2.5m/s2
壁掛け 4.9m/s2

ストレージデバイス仕様

項目 形式仕様
形式 形NY000-AS00 形NY000-AS01 形NY000-AS04 形NY000-AH00
容量 32GB 64GB 128GB 320GB
タイプ SSD(SLC) SSD(MLC) HDD
S.M.A.R.T.のサポート あり
回転速度 - - - 5,400r/min
インタフェース シリアルATA 3.1 シリアルATA 3.0
持続標準読み出し速度 最大160MB/s 最大530MB/s -
持続標準書き込み速度 最大150MB/s 最大190MB/s -
使用温度 0~70℃ 5~55℃
使用湿度 10~95%RH(結露しないこと) ・10~95%RH(結露しないこと)
・最大湿球温度: 29℃
保存温度 -40~100℃ -55~95℃ -40~65℃
保存湿度 10~95%RH(結露しないこと) ・8~90%RH(結露しないこと)
・最大湿球温度: 40℃
寿命 1日当たりのワークロード
350GBで1,500TB/11年
1日当たりのワークロード
350GBで3,000TB/23年
1日当たりのワークロード
100GBで208TB/5年
以下の条件で約5年または起動
20,000時間のいずれか早い時点。
・101.3kPa、25℃
・月間通電333時間未満 *1
・通電中の動作20%未満 *2
・月間シーク1.30× 106未満

注. 形NY000-AS02は、2018年11月末に受注終了しております。
*1. 起動時間にはスリープモードや待機モードも含まれます。
*2. 動作にはシーク、書き込み、読み込みも含まれます。

バージョン情報

ユニットバージョンの種類

ユニット 形式 ユニットバージョン
NYシリーズ IPC プログラマブル多軸モーションコントローラ 形NY512-A ユニット Ver.1.12

ユニットバージョンとPower PMAC IDEの対応バージョン

NYシリーズコントローラのユニットバージョンと Power PMAC IDEの対応バージョンの表を以下に示します。

ユニットバージョン Power PMAC IDEの対応バージョン
Ver.1.12 Ver.2.2 以上