| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CPUタイプ | RAMメモリ
(ECC 非対応) |
ストレージ
容量 |
Windows OS | ||
| 産業用
ボックス型PC |
Intel® Core™i7-4700EQ 第4世代CPU、
アクティブ冷却用ファンユニット付き |
8GB | 64GB、
SSD SLC |
Windows Embedded
Standard 7 32ビット版 |
形NY512-A600-1XX11391X |
| Windows Embedded
Standard 7 64ビット版 |
形NY512-A600-1XX21391X | ||||
アクセサリ
オプションハードウェア
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 取付金具*1 | 縦置き | 形NY000-AB00 | |
| 壁掛け | 形NY000-AB01 | ||
| SDメモリカード | カード種別:SDカード
容量:2GB フォーマット:FAT16 |
形HMC-SD291 | |
| カード種別:SDHCカード
容量:4GB フォーマット:FAT32 |
形HMC-SD491 | ||
| USBメモリ | 容量:2GB | 形FZ-MEM2G | |
| 容量:8GB | 形FZ-MEM8G | ||
| ストレージデバイス | ストレージの種類:HDD
容量:320GB |
形NY000-AH00 | |
| ストレージの種類:SSD SLC
容量:32GB |
形NY000-AS00 | ||
| ストレージの種類:SSD SLC
容量:64GB |
形NY000-AS01 | ||
| ストレージの種類:SSD MLC
容量:128GB |
形NY000-AS04 | ||
| USB Type-A → USB Type-B
変換ケーブル |
ケーブル長:2m
USB2.0 最小曲げ半径:25mm |
形FH-VUAB 2M | |
| ケーブル長:5m
USB2.0 最小曲げ半径:25mm |
形FH-VUAB 5M | ||
| DVIケーブル | ケーブル長:2m
DVI-D対応 最小曲げ半径:36mm |
形NY000-AC00 2M | |
| ケーブル長:5m
DVI-D対応 最小曲げ半径:36mm |
形NY000-AC00 5M | ||
| 産業用モニタ | ・LCD タッチパネル
・マルチタッチ機能 ・供給電圧:DC24V ・最大1,280×800 画素、60Hz ・USB Type-A コネクタ×2 ・プログラム可能な輝度調整 |
形NYM1□W-C100□ | |
| 電源 | ・出力電圧:DC24V
・プッシュインPlus |
形S8VK-S□□□24 | 062)』をご確認ください。 |
| UPS*2 | バックアップ処理時の出力電圧:DC24V±5% | 形S8BA | 001)』をご確認ください。 |
| UPS 通信ケーブル | ・ケーブル長:2 m
・信号出力(BL、TR、BU、WB) ・リモートON/OFF 入力 ・UPS 停止信号入力(BS) |
形S8BW-C02 |
注. 形NY000-AS02は、2018年11月末に受注終了しております。
*1. 必要なタイプを選択してください。
*2. リビジョンナンバー04以上。
UPSのリビジョンナンバーは、製品および製品梱包に貼られたシリアル番号表示ラベルに記載されています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 製品コード |
| 2 | 生産期間とシリアル番号 |
| 3 | リビジョンナンバー |
| 4 | RoHSステータス |
予備部品
産業用ボックス型PCには、以下の予備部品が用意されています。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| バッテリ | ボックス型PCには、バッテリ1個が付属しています。この
バッテリは、リアルタイムクロックに電源を供給します。 バッテリはボックス型PC内部にあります。 寿命:5年 25℃ |
形CJ1W-BAT01 |
| ファンユニット | ファンユニットは、アクティブ冷却機能を備えたボックス
型PCで使用できます。 寿命: 温度40℃、湿度15~65%RH、連続動作で70,000時間。 保管寿命:6か月(無通電での保管期限です。) |
形NY000-AF00 |
| 付属品キット | 付属品キットには以下の付属品が含まれています。
・電源コネクタ ・ I/Oコネクタ ・ドライブ取り付け用ドライブブラケット ・ドライブ取り付け用取り付けねじ4本 ・PCIeカード取り付け用PCIeカードサポート ・PCIeカード取り付け用PCIeカードクリップ |
形NY000-AK00 |
インストールされているサポートソフト
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Industrial PC Support Utility | Industrial PC Support Utilityは、産業用ボックス型PCの問題の診断および解決を支援するソフトウェア
ユーティリティです。 産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。 |
| Industrial PC Tray Utility | Industrial PC Tray Utilityは、産業用PC、関連デバイス、および関連ソフトウェアの現在の状態に関す
る情報を提供するソフトウェアユーティリティです。 産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。 |
| Industrial PC System API | Industrial PC System APIを使うと、産業用ボックス型PCの情報を取得したりLEDの状態を設定したり
するプログラムを、プログラマが作成できます。 産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。 |
| Industrial Monitor Utility | オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor Utilityは、接続済みの産業用モニタの設定
や表示を調整するためのユーザインタフェースです。 産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。 |
| Industrial Monitor
Brightness Utility |
オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor Brightness Utilityは、接続中のすべての産
業用モニタの画面のバックライトの輝度を調整するソフトウェアユーティリティです。 産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。 |
| Industrial Monitor API | オプションのオムロン製産業用モニタ用。Industrial Monitor APIによって、プログラマはアプリケー
ションを作成し、ハードウェア機能をコントロールしたり、接続された産業用モニタから情報を取得 したりできます。 産業用ボックス型PCおよび産業用パネル型PCにプリインストールされています。 |
サポートソフト
プログラマブル多軸モーションコントローラの設定、モニタ、プログラミング、およびデバッグを行うサポートソフトは、以下のとおりです。入手方法は当社販売員にお問い合わせください。
| ソフト名称 | 用途 | |
|---|---|---|
| Power PMAC IDE | 本コントローラの設定、ユーザプログラムの作成、デバッグを行うためのパソコン用のソフトウェアです。 | |
| Power PMAC
NC * |
Power PMAC-NC SDK | 本コントローラで工作機などのCNCマシンの制御を行うときに使用するパソコン用のソフトウェアです。
HMIのカスタマイズを行う場合に使用します。製品にはカスタマイズ用の拡張ソースコードが含まれています。 |
| Power PMAC-NC Runtime | 本コントローラで工作機などのCNCマシンの制御を行うときに使用するパソコン用のソフトウェアです。
HMI画面のカスタマイズを行わない場合に使用します。 |
|
| EC-Engineer | 本コントローラをEtherCATマスタとしてEtherCATネットワークを設定、モニタする場合に使用するパソコン用
のソフトウェアです。 |
|
*有償のソフトウェアです。
注. PMACはProgrammable Multi Axis Controllerの略称です。
EtherCAT/Ethernet通信ケーブル 推奨品
EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。Ethernetには、カテゴリ5以上のSTP(シールド付ツイストペア)ケーブルを使用します。下表で、Ethernetの100BASE-TXのときは100BASE-TXと10BASE-Tのいずれも使用可能であることを示します。
コネクタ付ケーブル
| 商品名称 | 形状 | メーカ | ケーブル長(m) | 形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EtherCAT
専用品 |
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P ケーブルシース材質:LSZH *2 ケーブル色:黄色 *3 |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | 形XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | |||||
| 1 | 形XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | |||||
| 2 | 形XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | |||||
| 3 | 形XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | |||||
| 5 | 形XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | |||||
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:ライトブルー |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | 形XS5W-T421-AMD-K | ||
| 0.5 | 形XS5W-T421-BMD-K | |||||
| 1 | 形XS5W-T421-CMD-K | |||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMD-K | |||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMD-K | |||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMD-K | |||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート) シールド強化コネクタケーブル仕様 *4 M12スマートクリックコネクタタイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | 形XS5W-T421-BM2-SS | ||
| 1 | 形XS5W-T421-CM2-SS | |||||
| 2 | 形XS5W-T421-DM2-SS | |||||
| 3 | 形XS5W-T421-EM2-SS | |||||
| 5 | 形XS5W-T421-GM2-SS | |||||
| 10 | 形XS5W-T421-JM2-SS | |||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル仕様 *4 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | 形XS5W-T421-BMC-SS | ||
| 1 | 形XS5W-T421-CMC-SS | |||||
| 2 | 形XS5W-T421-DMC-SS | |||||
| 3 | 形XS5W-T421-EMC-SS | |||||
| 5 | 形XS5W-T421-GMC-SS | |||||
| 10 | 形XS5W-T421-JMC-SS | |||||
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *5 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黄色 |
![]() |
スリーエム
ジャパン 株式会社 |
0.25 | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエムジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
|
| 0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | |||||
| 1 | 3RHS4-1100-1M | |||||
| 2 | 3RHS4-1100-2M | |||||
| 5 | 3RHS4-1100-5M | |||||
| 10 | 3RHS4-1100-10M | |||||
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプ 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)のケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mを
ご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. 制御盤内配線用のLow Smoke Zero Halogenケーブルです。LSZHタイプは一重遮へいシールド構造ですが、
通信・ノイズ特性が規格値を満足していることを確認しています。制御盤外のケーブル敷設にも適した小型
タイプのPURケーブルもご用意しております。
*3. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*4. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*5. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
ケーブル/コネクタ
| 商品名称 | メーカ | 形式 | お問合せ先 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EtherCAT/
Ethernet (1000BASE-T/ 100BASE-TX用) 共用品 |
サイズ・線心数
(対数): AWG24 × 4P |
ケーブル | 日立金属株式会社 | NETSTAR-C5E SAB
0.5 × 4P CP *1 |
鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996 |
| 倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
|||
| JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080 TEL:03-3239-5204 |
|||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C *1 | パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店 |
||
| EtherCAT/
Ethernet (100BASE-TX用) 共用品 |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR *2 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | PNET/B *2 | JMACS株式会社
TEL:06-4796-0080 TEL:03-3239-5204 |
|||
RJ45組立式コネクタ
![]() |
オムロン株式会社 | 形XS6G-T421-1 *2 | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
||
| EtherCAT
(100BASE-TX) |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | スリーエム ジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE *3 | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| RJ45組立式コネクタ | 3R104-1110-000AM *3 | ||||
*1. EtherCATおよびEthernet共用ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. EtherCATおよびEthernet共用ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*3. EtherCATおよびEthernet共用ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
注. ケーブル加工時に、EtherCATでは両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。