スイッチ本体(1スイッチユニット)
| 形式 | 形A7SS | 形A7AS | ||
|---|---|---|---|---|
| 分類
(注1) |
ねじ締め取りつけ
(表面取りつけ) ![]() |
ワンタッチ取りつけ
![]() |
||
| 出力コード
番号 |
端子の種類 | はんだつけ端子 | はんだつけ端子 | はんだつけ端子 |
| ケースの色 | 黒 | ライトグレー | 黒 | |
| 03(10進) | 形A7SS-103 | 形A7AS-203 | 形A7AS-203-1 | |
| 06(2進化10進) | 形A7SS-106 | 形A7AS-206 | 形A7AS-206-1 | |
| 07(2進化10進中継端子形)* | 形A7SS-107 | 形A7AS-207 | 形A7AS-207-1 | |
| 19(10進中継端子形) | 形A7SS-119 | 形A7AS-219 | 形A7AS-219-1 | |
注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合わせて4桁にしたものです。
注2. 各形式名は1ユニットの形式です。
注3.ストッパつきも揃えています。各形式中の“103”、“106”、“107”、“119”、“203”、“206”、“207”、“219”の後に“-S□□”をつけ□□の中にストッパ範囲をご指定ください。
例えば範囲を0~6とする場合“-S06”となります。〔例:形A7AS-203-S06-1〕
注4.ダイヤルの「+」「-」表示も製作可能です。形式中の“-106”もしくは“-206”の後に“-PM”をつけてください。〔例:形A7SS-106-PM・形A7SS-106-PM-1〕
*ダイオードタイプもあります。ケース色がライトグレーの場合、形式の後に“-D”をつけてください。〔例:形A7SS-107-D〕
ただし、ケース色が黒の場合、形式“-1”の前に“-D”をつけてください。〔例:形A7SS-107-D-1〕
注2. 各形式名は1ユニットの形式です。
注3.ストッパつきも揃えています。各形式中の“103”、“106”、“107”、“119”、“203”、“206”、“207”、“219”の後に“-S□□”をつけ□□の中にストッパ範囲をご指定ください。
例えば範囲を0~6とする場合“-S06”となります。〔例:形A7AS-203-S06-1〕
注4.ダイヤルの「+」「-」表示も製作可能です。形式中の“-106”もしくは“-206”の後に“-PM”をつけてください。〔例:形A7SS-106-PM・形A7SS-106-PM-1〕
*ダイオードタイプもあります。ケース色がライトグレーの場合、形式の後に“-D”をつけてください。〔例:形A7SS-107-D〕
ただし、ケース色が黒の場合、形式“-1”の前に“-D”をつけてください。〔例:形A7SS-107-D-1〕
付属品(別売)
スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニット・コネクタなどの付属品をご利用ください。
取りつけ板
| 付属品 | 分類 | 形A7SS用 | 形A7AS用 | |
|---|---|---|---|---|
| ケースの色 | 黒 | ライトグレー | 黒 | |
| 取りつけ板 | 形A7SS-M | 形A7AS-M | 形A7AS-M-1 | |
| スペアユニット | 形SRT-P□ | 形NRT-P□ | 形NRT-P□-1 | |
注1.□には刻印記号が入ります。スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のものです。他の刻印付きタイプは全て受注生産となります。
コネクタ
| 形式 | 形A7SS用
形A7AS用 |
|---|---|
| はんだづけ端子 | 形NRT-C |
| プリント基板用端子 | 形NRT-CP |
スペアユニット
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刻印 | K | L | M | N | P | kg | mm | cm | m |
| 記号 | 無表示 | SEC | MIN | H | g | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刻印 | ℃ | PCS | 年 | 月 | 日 | ×10SEC | 時 | 分 | 0 | ・ |