(単位:mm)
スイッチ本体
形A7SS-1□□
はんだづけ端子
注1.
左記寸法は両側の取りつけ板を含みます。
ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり12.7mm増えます。
(6.35mm幅のスペーサ形SRT-SAもあります)
注2.
指定のない寸法公差は±0.4mmとする。
多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。
形A7AS-2□□(-1)
はんだづけ端子
注1.
左記寸法は両側の取りつけ板を含みます。
ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり8mm増えます。
注2.
指定のない寸法公差は±0.4mmとする。
多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする
付属品(別売)
取りつけ板(1対)
スペアユニット(別売)
コネクタ
スイッチユニットをワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。
注.上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmす。
コネクタの挿入について
コネクタは“UP”の矢印を上にして挿入します。