絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格値 単位
発光側 順電流 IF 25 *1 mA
パルス順電流 IFP 100 *2 mA
逆電圧 VR 5 V
受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 20 V
エミッタ・コレクタ間電圧 VECO 5 V
コレクタ電流 IC 20 mA
コレクタ損失 PC 75 *1 mW
動作温度 Topr -30~+85
保存温度 Tstg -40~+90
はんだ付け温度 Tsol 350(手はんだ)
255(リフロー)
*3

*1. 周囲温度が25℃を越える場合は、温度定格図をご覧ください。
*2. デューティ比1%、パルス幅0.1ms
*3. はんだ付け時間は手はんだ3秒以内、リフロー10秒以内

電気的および光学的特性(Ta=25℃)

項目 記号 特性値 単位 条件
MIN. TYP. MAX.
発光側 順電圧 VF - 1.1 1.3 V IF=5mA
逆電流 IR - - 10 μA VR=5V
ピーク
発光波長
λP - 940 - nm IF=20mA
受光側 光電流 IL 50 150 500 μA IF=5mA、
VCE=5V
暗電流 ID - - 100 nA VCE=10V、
0ℓx
漏れ電流 ILEAK - - - μA -
コレクタ・
エミッタ間
飽和電圧
VCE
(sat)
- 0.1 0.4 V IF=20mA、
IL=50μA
ピーク分光
感度波長
λP - 900 - nm -
上昇時間 tr - 10 - μs VCC=5V、
RL=1kΩ
IL=100μA
下降時間 tf - 10 - μs VCC=5V、
RL=1kΩ
IL=100μA

外装仕様

接続方式 質量(g) 材質
ケース
表面実装タイプ 0.1 PPA