スイッチ本体(1スイッチユニット)
| 形式 | 形A7PS | 形A7PH | ||
|---|---|---|---|---|
|
分類
(注1) |
ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
|
ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
長寿命タイプ |
||
| 表示文字高さ | 10進:6.8mm 16進:4.0mm | |||
| 端子の種類 | はんだつけ端子形 | はんだつけ端子形 | ||
| ケースの色 | ライトグレー | 黒 | ライトグレー | 黒 |
| 出力コード番号 | 形式 | 形式 | ||
| 03(10進) | 形A7PS-203 | 形A7PS-203-1 | 形A7PH-203 | 形A7PH-203-1 |
| 06(2進化10進) | 形A7PS-206 | 形A7PS-206-1 | 形A7PH-206 | 形A7PH-206-1 |
| 07(2進化10進中継端子形) *1 | 形A7PS-207 | 形A7PS-207-1 | 形A7PH-207 | 形A7PH-207-1 |
| 19(10進中継端子形) | 形A7PS-219 | 形A7PS-219-1 | ―― | ―― |
| 54(2進化16進) | 形A7PS-254 | 形A7PS-254-1 | 形A7PH-254 | 形A7PH-254-1 |
| 55(2進化16進中継端子形) *1 | 形A7PS-255 | 形A7PS-255-1 | ―― | ―― |
注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合わせて4桁にしたものです。
注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。
注3. ダイヤルの「+」「-」表示も製作可能です。形式中の“206”の後に“-PM”をつけてください。
〔例:形A7PS-206-PM・形A7PS-206-PM-1〕
*1. 中継端子形にはダイオードタイプもあります。
カソードコモンの場合、形式の後ろに「-D」をつけてください。〔例:形A7PS-207-D・形A7PS-207-D-1〕
アノードコモンの場合、形式の後ろに「-D1」をつけてください。〔例:形A7PS-207-D1・形A7PS-207-D1-1〕
*2. 価格はお問い合わせください。
オプション(別売)
スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニット・コネクタなどの付属品をご利用ください。
| ケースの色 | ライトグレー | 黒 | |
|---|---|---|---|
| 付属品 | |||
| 取りつけ板(1対) | 形A7P-M | 形A7P-M-1 | |
| スペアユニット | 形A7P-P① * | 形A7P-P①-1 * | |
| コネクタ | はんだづけ端子形 | 形NRT-C | |
| 形NRT-CN | |||
| プリント基板端子形 | 形NRT-CP | ||
注. スペアユニットの形式中①にはA~Jの記号が入ります。(下記のスペアユニットの説明の表をご覧ください。)
スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のものです。他の刻印付きのタイプは、全て受注生産となります。
* 価格はお問い合わせください。
取りつけ板
スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。右と左で一対になっています。
スペアユニット
各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。(下表参照)別途ご相談ください。
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刻印 | 無表示 | SEC | MIN | H | g | kg | mm | cm | m | ℃ | PCS | 年 | 月 | 日 | ×10
SEC |
時 | 分 | 0 | . |