(単位:mm)
スイッチ本体
形A7PS-2□□(-1)
形A7PH-2□□(-1)
はんだづけ端子
注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり10mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は±0.4mmとする。多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。
オプション(別売)
取りつけ板(1対)
形A7P-M(-1)ワンタッチパネル取りつけ用
スペアユニット
形A7P-P□(-1) ワンタッチパネル取りつけ用
形式□にはA~Uの記号が入ります。
詳しくは、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
コネクタ
(スイッチユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。)
形NRT-C はんだづけ端子
形NRT-CN はんだづけ端子
形NRT-CP プリント基板用端子
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。