Page top

R88M-1□ / R88D-1SN□-ECT 形式一覧

ACサーボシステム 1Sシリーズ

ACサーボシステム 1Sシリーズ R88M-1□ / R88D-1SN□-ECT

立ち上げの効率化とモーション制御進化による装置性能の向上

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/19

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 344 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
エンコーダケーブル用コネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,900 ¥ 4,290 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 210,000 ¥ 231,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ 標準在庫機種 ¥ 174,000 ¥ 191,400 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 245,000 ¥ 269,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 174,000 ¥ 191,400 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1.5kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 250,000 ¥ 275,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1.5kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ 標準在庫機種 ¥ 210,000 ¥ 231,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1.5kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ付き 標準在庫機種 ¥ 280,000 ¥ 308,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1.5kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 280,000 ¥ 308,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 1.5kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 210,000 ¥ 231,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 2kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、オイルシール、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 390,000 ¥ 429,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 2kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 390,000 ¥ 429,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 2kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 300,000 ¥ 330,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 2kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, オイルシール、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 250,000 ¥ 275,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 2kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 250,000 ¥ 275,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 3kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 430,000 ¥ 473,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 3kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, オイルシール、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 340,000 ¥ 374,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 3kW, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 285,000 ¥ 313,500 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 4kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 480,000 ¥ 528,000 カートに追加
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/低慣性タイプ, 定格出力 4kW, 3000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き 標準在庫機種 ¥ 410,000 ¥ 451,000 カートに追加

全商品 344 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。