R88M-1M5K515C-BS2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 5.5kW, 1500r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き |
¥ 585,000
|
¥ 643,500
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M5K515C-OS2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 5.5kW, 1500r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, オイルシール、キー、タップ付き |
¥ 505,000
|
¥ 555,500
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M5K515C-S2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 5.5kW, 1500r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 495,000
|
¥ 544,500
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M60020C-BS2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 600W, 2000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き |
¥ 210,000
|
¥ 231,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M60020C-S2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 600W, 2000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 149,000
|
¥ 163,900
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M75030T
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 750W, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ |
¥ 132,000
|
¥ 145,200
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M75030T-B
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 750W, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ付き |
¥ 183,000
|
¥ 201,300
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M75030T-BS2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 750W, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き |
¥ 183,000
|
¥ 201,300
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M75030T-OS2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 750W, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, オイルシール、キー、タップ付き |
¥ 132,000
|
¥ 145,200
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M75030T-S2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 750W, 3000r/min, 電源電圧 AC200V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 132,000
|
¥ 145,200
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M7K515C-BS2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 7.5kW, 1500r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, ブレーキ、キー、タップ付き |
¥ 1,120,000
|
¥ 1,232,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M7K515C-OS2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 7.5kW, 1500r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, オイルシール、キー、タップ付き |
¥ 920,000
|
¥ 1,012,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M7K515C-S2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 7.5kW, 1500r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 920,000
|
¥ 1,012,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M90010C
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 900W, 1000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ |
¥ 260,000
|
¥ 286,000
|
標準在庫機種 |
|
|
R88M-1M90010C-S2
|
1Sシリーズ ACサーボモータ, Standard/中慣性タイプ, 定格出力 900W, 1000r/min, 電源電圧 AC400V, 絶対値エンコーダ, キー、タップ付き |
¥ 260,000
|
¥ 286,000
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6PUR8SS100CM-YF
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル |
¥ 3,600
|
¥ 3,960
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6PUR8SS200CM-YF
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル |
¥ 3,950
|
¥ 4,340
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6PUR8SS300CM-YF
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル |
¥ 4,300
|
¥ 4,730
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6PUR8SS30CM-YF
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル |
¥ 3,300
|
¥ 3,630
|
標準在庫機種 |
|
|
XS6W-6PUR8SS500CM-YF
|
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル |
¥ 5,050
|
¥ 5,550
|
標準在庫機種 |
|
|