直流3線式 IO-Linkタイプ(形E2E-X□B4-IL□)
| 項目 | サイズ | M12 | M18 | M30 |
|---|---|---|---|---|
| シールド | シールド | |||
| 形式 | 形E2E-X3B4-IL□ | 形E2E-X7B4-IL□ | 形E2E-X10B4-IL□ | |
| 検出距離 | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 *1 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | |||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照) | |||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | |
| 応答周波数 *2 | 1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | |
| 電源電圧 | DC10~30V(リップル(p-p)10%も含む) | |||
| 消費電流 | 20mA以下 | |||
| 制御
出力 |
開閉容量 | 100mA以下 | ||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 表示灯 *1 | 標準I/Oモード(SIOモード)時:動作表示(橙色/点灯)、安定表示(緑色/点灯)
IO-Linkモード時:動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期)) |
|||
| 動作モード | PNP NO/NC切替式(工場出荷時設定 : NO)
詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
|||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力逆接保護、サージ吸収、負荷短絡保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 *3 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長 0.3m) | |||
| 材質 | ケース | 黄銅 ニッケルメッキ | ||
| 検出面 | PBT | |||
| 締付ナット | 黄銅 ニッケルメッキ | |||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||
| 主なIO-Link機能 | NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、
過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、 不安定出力(IO-Linkモード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、 通電時間の読み出し、イニシャルリセット |
|||
| 通信
仕様 |
IO-Link仕様 | Ver1.1 | ||
| 伝送速度 | -IL3:COM3(230.4kbps)、-IL2:COM2(38.4kbps) | |||
| データ長 | PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | |||
| 最小サイクル
タイム |
-IL3(COM3):1ms、-IL2(COM2):2.3ms | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
注. IO-Link設定ファイル(IODDファイル)は、ソフトウェアからダウンロードしてください。
*1. 標準I/Oモード(SIOモード)は、緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
(検出物体が過接近状態の場合は消灯しますが、検出性能としては安定な検出状態です。)
IO-Linkモード時は不安定検出の(Byte1_bit4)が0となる範囲でお使いください。
(検出物体が過接近状態では、過接近検出の(Byte1_bit5)が1になりますが、検出性能としては安定な検出状態です。)
データの割り当てにつきましては取扱説明書をご覧ください。
*2. 応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*3. 社内規格耐油 :不水溶性油に対する性能です。
(テスト状態は下図)
耐油テスト状態
テスト時間経過後に下記の特性に問題ないことを確認しております。
(1)外観(製品特性に影響を与えるダメージがないこと)
(2)動作確認(ON/OFF)
(3)絶縁抵抗(50MΩ以上500VDCメガ)
(4)耐電圧(AC500V 1分間)
(5)耐水性(IP67)